OBO Sistemi per impianti fotovoltaici
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
Indietro


      Sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini TBS

Sistemi per impianti fotovoltaici
Protezione sicura per un’energia pulita

Sistema integrato in cassetta per la protezione di impianti fotovoltaici
Il sistema OBO BETTERMANN protegge il vostro impianto fotovoltaico da guasti e dalla distruzione. In questo modo aumenta l’affidabilità degli impianti - e il vostro investimento è al sicuro.

  • Sicurezza: con limitatori a innesto ad alte prestazioni testati VDE con indicatore ottico di funzionalità.
  • Installazione rapida e senza problemi: le soluzioni di sistema sono premontate in cassette IP65 e pronte per l’installazione.
  • „Plug & Play”: il collegamento CC viene eseguito tramite connettore Multi-Contact 4 mm (PV-AD...P 4/6), senza abbandonare il sistema di collegamento classico.
  • Semplice collegamento di messa a terra dell’insieme mediante un morsetto di terra centrale.
  • Impiego universale: con un’elevata tensione di esercizio di 745 V CC ed un livello di protezione ridotto <2,5 kV ne risulta una protezione ottimale degli ingressi a tensione continua.
  • Alta qualità: 5 anni di garanzia

    

Links
Richiedi materiale informativo
TBS

Opuscoli
Sistemi per impianti fotovoltaici | pdf | 210k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Protezione dei dati | Copyright      O   O   O   O