Sistemi di collegamento e fi ssaggio
Tenuta sicura e collegamenti di qualità sono le caratteristiche dei sistemi di collegamento e fissaggio di OBO. OBO propone un’ampia gamma di soluzioni per l’impiego professionale dai prodotti per l’installazione elettrica come scatole di derivazione e scatole sotto traccia o per intercapedini fino a materiali di cablaggio e fissaggio come fascette, tasselli e bulloni di ancoraggio. OBO per collegamenti di qualità.
Scatole di derivazione, morsetti e pressacavi
Scatole di derivazione in materiale termoplastico e termoindurente, pratici morsetti per un’installazione elettrica rapida ed efficace, pressacavi in diversi materiali tutti i prodotti sono disponibili in varie versioni e dimensioni per numerosi campi di impiego.
Quick-Pipe e fascette
Il sistema Quick-Pipe: il compromesso intelligente tra la classica installazione di tubi e la posa di cavi all’aperto. Per un’installazione efficace e sicura a parete e a soffitto. In combinazione con la gaffetta Quick, il montaggio è ancora più semplice.
Graffe di supporto
Per i sistemi a graffe di supporto di OBO vi sono numerose possibilità d’uso. In particolare sono utilizzate nell’ambito delle strutture in acciaio. La gamma dei prodotti va dalla fascetta di montaggio semplice al sistema di supporto completo per l’installazione di corpi illuminanti.
Sistemi a incastro
Risparmiate tempo e fatica con il sistema a incastro flessibile. Tutto quello che vi serve è un foro del diametro di 6 mm. Poi sarà sufficiente inserire nei fori i più diversi tasselli a innesto con un dispendio di energie minimo per facilitare l’installazione anche nelle situazioni più difficili!
Sistemi di fissaggio
I sistemi di fissaggio OBO offrono soluzioni pratiche per i molteplici impieghi nel campo dell’installazione elettrica. La gamma di prodotti va dalle fascette in plastica alle fascette metalliche e per cavi in diverse versioni, fino ai morsetti per cavi e supporti multipli.
Viti e tasselli
I sistemi di tasselli e viti di OBO comprendono un’ampia gamma di materiali di fissaggio dal tassello all’ancorante, dal gancio a soffitto all’occhiello, dal chiodo in acciaio alla vite e dal perno alla rondella. In questo modo tutti i tipi di montaggio si semplificano.
Professional Installation by OBO©
|