Sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini
Gli edifici moderni diventano sempre più complessi. Aumentano le esigenze di impianti di energia e dati. Con i sistemi OBO avete la possibilità di gestire e controllare le numerose funzioni in modo comodo e flessibile. Con l'elettronica integrata aumenta anche la vulnerabilità. I nostri sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini offrono una protezione effettiva degli edifici e delle persone che vi abitano o lavorano. Scoprite l'impareggiabilità dei prodotti OBO.
Sistemi di protezione contro le sovratensioni
I danni provocati da sovratensioni possono essere molto gravi (impianti industriali, imprese, edifici pubblici o abitazioni private). Le soluzioni di protezione da sovratensioni di tutte le categorie, testate VDE e di utilizzo universale, garantiscono un’ottima sicurezza per qualsiasi campo di applicazione.
Sistemi equipotenziali
I collegamenti equipotenziali sono fondamentali: solo se tutti i componenti metallici, gli impianti elettrici e l’impianto parafulmine sono collegati tra loro in modo sicuro e stabile è possibile evitare tensioni pericolose negli in edifici.
Sistemi di protezione da fulmini
La protezione da fulmini non è solo la protezione dell'edificio, ma anche la salvaguardia della vita delle persone. Una protezione efficace in caso di caduta diretta di fulmini è offerta dai sistemi di protezione installati a regola d’arte in conformità alle norme. OBO offre una sicurezza testata, in conformità alla nuova norma VDE 0185 e CEI 81-10.
Sistemi di messa a terra
Un buon impianto di terra trasporta e disperde la corrente di fulmine. L’impianto costituisce la base di un sistema sicuro di protezione da fulmini. OBO propone numerose soluzioni per le tre versioni di impianto dispersore di profondità, dispersore ad anello o dispersore di fondazione.
Programma Modul 45
Tutto funziona con un solo clic: ora è possibile grazie all’innovativo sistema di dispositivi a incasso “Modul 45”. Interruttori, prese e dispositivi di protezione da sovratensioni sono semplicemente collegati ad aggancio rapido. Il montaggio degli apparecchi non è mai stato così veloce. Tutti i componenti sono intercambiabili per un’installazione elettrica moderna e personalizzata.
Sistemi di dispositivi a incasso
Linee di prodotti valide per tutti gli usi e le applicazioni: ecco i moderni sistemi per dispositivi a incasso di OBO. Una fusione perfetta tra funzionalità e design.
Professional Installation by OBO©
|