OBO Migliori soluzioni
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
   
Professional Installation by OBO
  Sistemi di collegamento e fi ssaggio
  Sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini
  Sistemi portacavi, antincendio, di routeing e sotto pavimento
Service, Engineering and Training by OBO
Indietro


Sistemi portacavi, antincendio, di routeing e sotto pavimento

Colleghiamo il punto A con il punto B. Trasportiamo energia. Con i più svariati sistemi OBO. Dal sistema portacavi per applicazioni industriali, fino a canali in plastica e metallo e sistemi sotto pavimento per uffici. In cantiere, grazie a questi sistemi, la perfetta qualità del prodotto si associa alla massima efficienza. E grazie ai sistemi antincendio OBO di facile installazione potete garantire la sicurezza di un edificio.

Sistemi di canalizzazioni portacavi
Il sistema di passerelle RKS di OBO è l’ideale per reti di canalizzazioni piccole e medie. I bordi arrotondati e la foratura scanalata del fondo la rendono particolarmente indeformabile. Il set di giunti lineari senza viti ne permette un montaggio rapido. Un vasto assortimento di accessori completa il sistema. La passerella grigliata GR-Magic è caratterizzata da un peso ridotto, ma garantisce comunque un’elevata portata. In questo modo si assicura un’ottima aerazione dei cavi. Il montaggio senza utensili permette un attacco rapido – basta un semplice aggancio ad incastro. Montaggio a soffitto, a parete o a pavimento – con GR-Magic tutto è molto più facile.

Sistemi di routeing
Tutto quello che serve per l’installazione moderna – vi proponiamo un ampio assortimento di installazioni a parete e soffitto Canali di profondità da 15 a 60 mm o di larghezza da 15 a 210 mm, versioni in plastica o metallo, con separatori, giunti e scatole di derivazione. Tutti i canali sono disponibili in diverse tonalità RAL. Il sistema WDK comprende canaline a parete e a soffitto ed è adatto sia per cavi con correnti elevate o basse che per cavi di dati. I canali di cablaggio OBO, marchio DAHL, garantiscono un’installazione ottimale in quadri elettrici di tutte le dimensioni. E’ disponibile un’ampia gamma di varianti anche per i progetti particolari. I canali portautenze di OBO rendono possibile il montaggio diretto di apparecchi sul canale.

Sistemi antincendio
Malta ignifuga, schiuma antincendio, blocchi di schiuma, paratie per scatole, i vari sistemi si adattano ad ogni installazione. Ideale nelle vie di fuga: il sistema di canali di protezione antincendio di OBO.

Sistemi sotto pavimento
I sistemi sotto pavimento di OBO e Ackermann sono composti da canali di varie forme e dimensioni e dalle corrispondenti scatole di connessione a pavimento. Grazie a diverse lamiere terminali è possibile installare in modo estremamente semplice varie scatole di derivazione.


Professional Installation by OBO©
Sistemi di collegamento e fi ssaggio
Sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini

    
 

Opuscoli
Professional Installation by OBO
pdf | 565k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Protezione dei dati | Copyright      O   O   O   O