Le Top Model OBO
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
NUOVO
Migliore composizione del materiale
A norma VDE
senza piombo
Qualità duratura dei profili con spessore della parete ottimale
Ampia gamma di colori standard
Graffa multiuso
Fissaggio flessibile del fondo per un montaggio più agevole
Accessori per tutti gli usi
Inserimento passerella di isolamento per diversi livelli di tensione
Grande assortimento per il montaggio apparecchi per risparmiare tempo
Soluzioni logistiche intelligenti
Indietro


Belli e validi
I canali WDK di OBO Bettermann adatti per tutti gli impieghi


Sono attraenti
I canali di cablaggio WDK


Grazie all’ ampio assortimento e alla vasta gamma di colori, il sistema di canali di cablaggio in PVC rigido, si adatta ad ogni esigenza, su parete o all'interno di quadri. In totale sono disponibili 41 diverse tipologie standard, partendo da 6 mm x 7,5 mm fino a 100 mm x 230 mm. Quasi tutte le tipologie sono disponibili in quattro colori: bianco puro, bianco crema, grigio chiaro e grigio pietra. La graffa superiore facilita notevolmente il montaggio: viene bloccata su un lato e può essere aperta verso l’esterno. L’ampiezza massima dell’apertura è di 30° - ciò permette di disporre i cavi facilmente e in tempi brevi.

Flessibile, comodo, robusto: flangia contenimento cavi
Il montaggio del cavo risulta molto più agevole nei canali di cablaggio WDK di OBO con la flangia. La flangia può essere spostata in qualsiasi punto per tutta la lunghezza del canale. Durante l’installazione è flessibile e mobile. Un altro vantaggio: la flangia viene bloccata su un lato e può essere aperta verso l’esterno. L’ampiezza massima dell’apertura è di 30°, e ciò permette di disporre i cavi facilmente e in tempi brevi. Con un’ampiezza del canale inferiore a 100 mm, nel montaggio dei canali di cablaggio la flangia può essere utilizzata anche come elemento di raccordo. Alla consegna la canalina superiore è inserita sul fondo del canale di cablaggio.

I vantaggi: linea semplice e alta qualità dei materiali
Semplici, classici e lineari: i sistemi di canali di cablaggio sono la scelta ideale per l’installazione in ambienti moderni, in casa, in ufficio e in officina. I canali sono in PVC rigido di ottima qualità, difficilmente infiammabile. La composizione ottimale del PVC rende più facile la lavorazione durante l’installazione, garantisce massimo carico e tenuta alla parete e anche una lunga durata. Tutti i canali sono certificati VDE e conformi alle norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) e DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80er Oberteil). Oltre ai canali in plastica OBO dispone di un ampio programma di canali in lamiera di acciaio e in alluminio così come di sistemi a colonna. Anche in questo caso, grazie a funzionalità e design, si possono soddisfare tutte le esigenze.


    
Opuscoli
I canali WDK di OBO Bettermann
pdf | 247k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Protezione dei dati | Copyright      O   O   O   O