Sistemi di canalizzazioni portacavi KTS
Sistemi di mantenimento funzionale/Sistemi MLAR
Per l'installazione di cavi che servono a mantenere attiva l'alimentazione elettrica di determinati settori in caso di incendio esistono normative particolari. Conformemente alla relativa norma DIN 4102, parte 12, OBO propone un'intera serie di sistemi portacavi testati per impianti a mantenimento funzionale. Nel programma rientrano anche: sistemi testati ufficialmente per la realizzazione di percorsi di cavi nelle vie di fuga e di soccorso, in particolare per l'installazione con protezione antincendio.
Sistemi di passerelle portacavi
offrono molteplici possibilità per l'installazione elettrica con mantenimento funzionale. Sono ammessi come strutture portanti a norma e come strutture portanti specifiche per i cavi secondo la norma DIN 4102 parte 12 per le classi di protezione antincendio E30 e E90. In questo campo vengono utilizzate passerelle in acciaio zincato con longherone di altezza pari a 60 mm.
Sistemi di passerelle portacavi
sono testati come strutture portanti a norma e come strutture portanti specifiche per i cavi secondo la norma DIN 4102 parte 12 per l'installazione elettrica con mantenimento funzionale. Hanno l'omologazione per le classi antincendio E30 e E90. Vengono impiegate passerelle portacavi in acciaio zincato con longherone di altezza pari a 60 mm. I sistemi di passerelle OBO possono essere installati a parete e a soffitto.
Sistemi di passerelle a spalliera
semplificano il montaggio verticale di cavi e linee. Sono testati come strutture portanti a norma e costruzioni portanti specifiche per i cavi secondo la norma DIN 4102 parte 12 per l'installazione elettrica con mantenimento funzionale e hanno l'omologazione per le classi antincendio E30 e E90. Le passerelle a spalliera sono realizzate in acciaio zincato e sono disponibili in diverse versioni e misure.
Sistemi di posa singola
offrono possibilità di montaggio pratiche e flessibili per l'installazione elettrica con mantenimento funzionale. I sistemi sono adatti per l'installazione verticale e orizzontale e hanno l'omologazione per le classi di protezione antincendio E30 e E90. Appartengono alle strutture portanti a norma definite dalla norma di collaudo DIN 4102 parte 12: la posa di cavi con fascette singole e la posa di cavi su profilati e con staffe e coppa longitudinale.
Sistemi MLAR
Per l'installazione elettrica nel settore delle vie di fuga e di soccorso esistono normative particolari, poiché è necessario poter assicurare un funzionamento sicuro di queste vie anche in caso di incendio. La direttiva “linee e tubazioni MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie)” precisa i dettagli normativi. Il rispetto di questa direttiva avviene tramite la posa di cavi e linee sotto intonaco, tramite una installazione in sistemi di canali per protezione antincendio o mediante un'installazione di cavi con sistemi di posa specialmente collaudati in soffitti sospesi con protezione antincendio. OBO Bettermann propone questi sistemi di installazione in diverse versioni.
|