Sistemi di canalizzazioni portacavi KTS
Sistemi in acciaio inossidabile
Quando i sistemi di canalizzazioni portacavi sono impiegati in ambienti esterni o aggrediti da agenti chimici, dove si richiede la massima qualità dei materiali e un'ottima protezione contro la corrosione. Ci sono esigenze particolari anche per l'impiego in atmosfere aggressive, come ad esempio l'industria chimica e l'industria alimentare. Per queste applicazioni vi sono i sistemi in acciaio INOX di OBO un'ampia gamma che comprende componenti in acciaio INOX delle varie famiglie KTS.
- Sistemi V2A (1.4301)
- Sistemi V4A (1.4571)
|