Montaggio rapido degli elementi rettilinei
Sistemi di passerelle grigliate GR/GR-Magic®
Il sistema di giunzione brevettato GR-Magic®
Le tempistiche di installazione sono sempre più importanti nella scelta di un prodotto. OBO ha notevolmente migliorato i sistemi tradizionali, ridefi - nendo così il concetto di montaggio rapido. La passerella grigliata GR-Magic® OBO è una vera e propria innovazione del sistema: consente l'unione degli elementi rettilinei in modo molto rapido. Grazie al sistema di giunzione ideato e brevettato da OBO, è possibile eseguire il montaggio in pochi secondi senza utensili, semplicemente impugnando la passerella, senza alcuna perdita in termini di stabilità e portata. I test di carico dimostrano che i sistemi GR-Magic® sono assolutamente equivalenti ai tradizionali collegamenti a vite.
Anche le proprietà elettriche soddisfano completamente i valori richiesti dalla direttiva VDE 0639 e dalla nuova IEC/EN 61537.
Mantenimento funzionale garantito con la passerella grigliata GR Magic®
Alla rapidità di assemblaggio si aggiunge anche la sicurezza in quanto il sistema di passerelle grigliate GR Magic® ha superato la prova al fuoco in conformità alla norma DIN 4102 parte 12 eseguita dalla MPA Braunschweig, dando dimostrazione i eccellente resistenza. La prova è stata eseguita con un carico di cavi pari a 10 kg/m e una distanza mensole di 1,2 m. Sono stati testati cavi del tipo NHXH, E 90 e JE-H(St)H, E 30 e E 90 fabbricati dall'azienda Eupen. In questo modo sia le varianti di posa del mantenimento funzionale che i sistemi di passerelle grigliate si arricchiscono di un'attrazione in più.
|