OBO T-serija
Proizvodi Sustavna rješenja Downloads Servis Novosti Projekti & reference
Dobrodošli u OBO OBO u svijetu
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
natrag


Jedna obitelj za sve zahtjeve
OBO T-serija


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Razne razvodne kutije: sedam veličina, šest izvedbi, jedna obitelj.
Nova obitelj za profesionalne instalacije: u T-seriji možete pronaći odgovarajuće razvodne kutije za sve primjene. Svaka izvršava svoj zadatak - od manjih okruglih (T 25) preko srednjih (T 100) do velikih (T 350). T serija je spremna za obavljanje svih funkcija: Bio to stezni poklopac ili poklopac sa zasunom , ili s 4, 10 ili 24 ulaza - T-serija pruža savršena rješenja za svaki Vaš zadatak. S T-serijom OBO na tržište donosi cjelokupni asortiman. I za vas kao profesionalca, posao opet postaje malo jednostavniji.

Prednosti T-serije

  • Zaštita: od IP55 do IP66
  • Nazivni napon: 400V
  • Nazivni presjek: od 2,5 mm2 do 35 mm2
  • Bočne strane: otvorene i zatvorene izvedbe
  • Brtvljenje: za kabele od 0 do 34 mm
  • Ulazi: od 4 do 24 , također za pričvršćivanje uvodnica M25, M32 i M40
  • Boje: svijetlo siva, boja slonovače, bijela i svijetlo siva s crvenim poklopcem
  • Bez halogena: klora, fluora i broma
  • Vatrootporan: 650°C ili 960°C
  • Poklopac kutije: stezni poklopac ili poklopac sa zasunom

    
Prospekti
OBO T-serija
pdf |