OBOpoints
Proizvodi Sustavna rješenja Downloads Servis Novosti Projekti & reference
Dobrodošli u OBO OBO u svijetu
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt


OBOpoints
Prakiranja uključena
Opći uvjeti sudjelovanja
natrag


Važeća prakiranja u kojima ćete naći OBOpoints bodove.

Br.proiz. Tip Br.proiz. Tip Br.proiz. Tip
1361 16 3 733/M 16 2056 55 0 78/CE 2222 83 3 1996/40
1361 20 1 733/M 20 2056 56 9 78/CE 2222 86 8 1996/60
1361 29 5 733/M 25 2056 57 7 REIHENLÜS 2227 42 8 2006/25
1361 38 4 733/M 32 2056 58 5 79/CE 2227 76 2 2009/35 SP
1361 48 1 733/M 40 2123 71 1 3079/14SO 2227 79 7 2009/45 SP
2000 01 6 A8 VDE leer 2123 73 8 3080/17SO 2228 43 2 2026/25 SP
2000 34 2 A11 VDE leer 2123 81 9 3080/17 SO 2228 44 0 2026/35 SP
2001 00 0 ECO 10 2123 82 7 3081/25 SO 2228 62 9 2025/25GR
2001 00 6 ECO 12 2123 85 1 3080/2/17 2228 72 6 2026/25GR
2001 01 2 ECO 14 2149 00 4 2955/M 16 2249 72 3 2037/20 SO
2001 01 8 ECO 18 2149 01 0 2955/M 20 2250 13 6 2037/13
2001 05 5 A6 LEER 2149 01 6 2955/M 25 2349 04 3 910/N5X25
2001 85 3 B9/TMLEER 2149 02 2 2955/M 32 2349 05 1 910/N 6
2003 01 5 UG60D 2149 02 8 2955/M 40 2349 07 8 910/N6X60
2003 01 9 UG60VD 2149 35 7 2955F/M20 2349 08 6 910/N 8
2003 04 3 UV70D 2149 36 3 2955F/M25 2349 10 8 910N10X50
2003 11 2 UV 80K 2149 36 9 2955F/M32 2349 12 4 910N12X60
2003 11 8 UV100K 2149 50 4 2955M16 SO 2351 02 1 910SD5X35
2003 22 3 UG60FD 2149 50 8 2955M20 SO 2351 05 6 910SD6X25
2003 22 7 UV70FD 2149 51 2 2955M25 SO 2351 06 4 910/SD 6x40
2003 41 4 HG60 2153 10 6 M-Quick 1 2351 09 9 910SD8X50
2003 42 2 HG60/2 2153 11 4 M-Quick 2 2351 21 8 910/SD-Q
2003 44 2 HV60 2153 13 0 M-Quick 3 2351 41 2 910/STP
2008 07 6 VBX25M LE 2153 15 7 M-Quick 4 3100 15 4 903/15
2008 11 4 VBX60M LE 2153 71 8 M-QU.ME16 3100 18 9 903/18
2008 97 1 VBX/MO 2153 72 6 M-QU.ME20 3105 01 6 903/RB 15
2022 86 4 V-TEC VM 16 2153 73 4 M-QU.ME25 3105 02 4 903/RB 18
2022 86 6 V-TEC VM 20 2153 82 9 2953M16 MG 3195 24 4 4758/4x30
2022 86 8 V-TEC VM 25 2153 83 1 2953M20 MG 3195 25 2 4758/4x35
2022 87 0 V-TEC VM 32 2153 86 4 2953M16 BG 3195 26 0 4758/4x40
2024 72 1 V-TEC11 2153 86 6 2953M20 BG 3341 05 4 1101/50
2024 74 8 V-TEC13 2153 87 2 2953M16TG 3341 07 0 1101/70
2024 75 6 V-TEC16 2153 87 4 2953M20TG 3342 05 0 1101/Z 50
2024 76 4 V-TEC21 2153 90 4 2953M16 GR 3342 07 7 1101/Z 70
2035 32 4 106 M 16 2153 91 2 2953M20 GR 3353 16 8 362/16
2035 33 2 106 M 20 2153 96 0 2953M16 WS 3353 18 4 362/18
2035 34 0 106 M 25 2153 96 3 2953M20 WS 3353 23 0 362/23
2035 35 9 106 M 32 2153 97 1 2953M16 MW 3353 30 3 362/30
2035 99 5 106/16 SO 2153 97 3 2953M20 MW 3353 40 0 362/40
2036 09 6 106/9 2153 98 0 2953M16 BW 3354 16 4 362/Z 16
2036 11 8 106/11 2153 98 2 2953M20 BW 3354 18 0 362/Z 18
2036 16 9 106/16 2197 80 4 1974/23 3354 23 7 362/Z 23
2036 21 5 106/21 2197 81 2 1974/30 3354 29 6 362/Z 30
2038 35 8 106/11 SO 2197 85 5 1974/2X12 3354 40 7 362/Z 40
2047 81 0 129 M 16 2197 86 3 1974/2X25 3360 23 7 500/23
2047 82 9 129 M 20 2204 90 8 2032/F 3360 29 6 500/30
2047 83 7 129 M 25 2204 91 6 2033/F 3361 23 3 500/Z23
2047 85 3 129 M 32 2204 97 5 2032/SP 3361 30 6 500/Z30
2054 48 5 61/325 2204 98 3 2033/SP 3366 23 5 511/23
2054 50 7 61/525 2204 99 1 2034/SP 3366 30 8 511/30
2054 52 3 61/825 2205 20 3 2031/ 8 3367 23 1 511/Z 23
2055 02 3 70/VDE 2205 21 1 2031/15 3367 30 4 511/Z 30
2056 07 0 72/CE 2205 23 8 2031/30 3453 82 0 948/TG6
2056 08 9 72/CE 2205 31 9 2031F/ 8 3481 61 1 450/M4
2056 22 4 74/CE 2205 32 7 2031F/15 3482 01 4 453
2056 23 2 74/CE 2205 33 5 2031F/30 5015 07 3 1809
2056 37 2 76/CE 2205 38 6 2031/15 DF 5057 50 7 927/0
2056 38 0 76/CE 2205 39 4 2031/30 DF 5057 51 5 927/1

    

Prospekti
OBOpoints - OBO nagradni program | pdf | 450k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Impresum | Oslobađanje od odgovornosti | Zaštita podataka | Copyright      O   O   O   O