OBO Systèmes de goulottes de câblage
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


      LFS Systèmes de câblage

Systèmes de goulottes de câblage
Tous les produits pour un câblage professionnel

DAHL-KANAL:
une marque du groupe OBO BETTERMANN
La gamme de produits couronnée de succès de la marque DAHL-KANAL, qui se distingue par une grande flexibilité, de nombreuses propriétés de qualité et un spectre de produits extrêmement étendu, est à présent proposée sur le marché par OBO BETTERMANN.

Après plus de 40 années de présence sur le marché de la marque DAHL-KANAL, OBO BETTERMANN assure le suivi de la marque sous la forme d'une gamme de produits autonomes. En toute confiance, OBO BETTERMANN mise, également dans le secteur de la distribution, sur un seul nom, Dahl. Frank Dahl, directeur des ventes énergique et orienté sur les besoins du client, vient renforcer l'équipe de vente d'OBO et assurera la distribution de la gamme DAHL sur le marché de manière professionnelle.

Ouverts sur toutes les faces
Goulottes de câblage en PVC et en matériaux sans halogènes. Pour l'installation de câblage professionnelle, vous disposez d'un grand assortiment de goulottes de différentes dimensions de 15 x 15 à 60 x 200 mm. Optez pour la plus haute qualité de fabrication, une finition optimale et une large gamme d'accessoires. Pour un travail sûr et optimal.

Des points de rupture assurent un détachement aisé des barrettes. A l'aide d'une pince, un détachement propre et précis des barrettes est possible jusqu'au fond du conduit. Des points de rupture supplémentaires au niveau du fond permettent de détacher aisément les barrettes après le déclenchement sur un conduit déjà monté. On évite ainsi une perte de volume.

L'excellente qualité DAHL offre une cannelure soyeuse, sans bavures. Les languettes arrondies évitent tout risque de blessure.
La haute disponibilité de livrai son minimise le stockage chez vos clients.
La finition parfaitement sur mesure permet un démontage et un montage aisés du couvercle tout en gardant sa fermeture. Les ergots de la languette empêchent la chute des câbles déjà installés.

Grâce aux points de rupture pré-matricés, la barrette porte-câbles peut être adaptée individuellement à la largeur du conduit. De ce fait, l'entreposage est réduit au minimum. Les barrettes porte-câbles (uniquement pour LK4, LKV, LKV/H) facilitent l'installation et permettent de réaliser des économies d'espace. Les perforations du fond en simple ou double rangée selon la norme DIN 43659 permettent de réaliser un travail précis.

Malgré les perforations latéra les pour la pose des câbles, les goulottes de câblage se distinguent par une rigidité xtrêmement élevée. Vous le remarquerez dans chaque application. Et vous disposez d'une multitude de variantes, même pour les projets les plus singuliers. A côté de la haute qualité des matériaux et de leur robustesse, il convient encore de souligner les détails pra tiques de la construction des conduits de câblage. Grâce aux points de rupture, le système peut être adapté exactement aux besoins, p. ex. pour plusieurs câbles ou pour le passage d'un conduit à l'autre, en quelques opérations.


    

Catalogues
Systèmes de goulottes d'installation | pdf | [an error occurred while processing this directive]

Liens
Demande de catalogues
LFS

Prospectus
Systèmes de goulottes de câblage | pdf | 596k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright