OBO Produits
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
EBK Estrichbündiges Kanal-System, geschlossen
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Tableau des produits
retour

UFS Systèmes sous chape

EBK Système de conduits affleurants avec la chape, fermés

  • La construction particulièrement compacte permet l’utilisation même avec des hauteurs de chape très faibles jusqu’à 50 mm
  • Les longueurs de conduit et les boîtes de tirage et de dérivation forment un réseau dans le sol et offrent via des boîtiers de sol un accès au courant électrique, aux données et aux réseaux de télécommunication très proche du poste de travail
  • Les modules en saillie (Telitank) permettent un mode de construction extrêmement plat avec le système EBK.
  • Conduit d’installation
  • Boîte de tirage et de dérivation



Aperçu système

Catalogues
EBK Système de conduit affleurant avec la chape, fermés | pdf 1.6M

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright