OBO série T d’OBO
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


Une famille pour répondre à toutes vos installations
La série T d’OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Des boîtes de dérivation aux multiples facettes:
sept dimensions, six variantes, une seule famille.
Une nouvelle famille au service de l’installation professionnelle : la série T regroupe les boîtes de dérivation qui sont adaptées à tous les besoins. Chacune des boîtes excellent dans sa spécialité, qu’il s’agisse du petit modèle (T 25), du modèle moyen (T 100) ou encore du grand modèle (T 350). D’un point de vue fonctionnel, la série T est parfaitement au point. Équipée d’un couvercle emboîtable ou d’un couvercle 1/4 de tour, de 4, 10 ou 24 entrées, ces nouvelles boîtes sont la solution parfaite pour chacune de vos tâches. Avec la série T, OBO propose la gamme la plus complète du marché européen. Et vous, les professionnels, vous verrez votre travail simplifié un peu plus encore !

Les avantages de la série T

  • Indice de protection : de IP55 à IP66
  • Tension nominale : 400V
  • Section nominale : de 2,5 mm2 à 35 mm2
  • Parois latérales : modèles ouverts et fermés
  • Embouts à tétine : pour câbles de 0 à 34 mm
  • Entrées : de 4 à 24 , également pour presse-étoupes M25, M32 et M40
  • Couleurs : gris clair, ivoire, blanc pur et également gris clair avec couvercle rouge
  • Sans halogène : sans chlore, fluor et brome
  • Résistance au fil incandescent : 650°C ou 960°C
  • Couvercle de boîte : couvercle emboîtable ou 1/4 de tour
    

Prospectus
La série T d’OBO
pdf | 498k

Produit ‘Animation’


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright