OBO Projekt und Systemtechnik GmbH
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
OBO BETTERMANN Projekt- und Systemtechnik GmbH
Projets
retour


OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH

Les spécialistes de la société Projekt- und Systemtechnik GmbH d'OBO développent et réalisent des solutions convaincantes pour l'installation électrique, en particulier dans le domaine de la construction d'installations technologiques et industrielles, où les exigences les plus sévères sont posées en matière de qualité et de fonctionnalité. Dans ce contexte, le client profite de l'expérience et du savoir-faire d'un groupe d'entreprises opérant globalement, présent dans plus de 50 pays au monde par le biais de filiales et de succursales.


Ingénierie
Les planifications individuelles figurent parmi les défis que les spécialistes de la société Projekt und Systemtechnik GmbH d'OBO BETTERMANN se font un plaisir de relever à chaque occasion qui se présente. Ingénierie - cette notion couvre chez OBO un programme complet de prestations de services qualifiées. Celles-ci s'étendent du traitement et de l'achèvement du projet et du plan général, en passant par le parachèvement des plans de construction et l'étude des matériaux, jusqu'à l'élaboration d'instructions de montage détaillées. Pour le développement, la planification et la conception, les spécialistes de la société Projekt und Systemtechnik GmbH utilisent de puissantes installations informatiques dotées des logiciels de planification et de projection les plus modernes.


Flexibilité
Les grands projets ne posent pas seulement des exigences particulièrement sévères en matière de sécurité de planification, de qualité des produits et de logistique. Souvent, ils requièrent également un degré de flexibilité exceptionnel de la part de toutes les parties impliquées.

La société Projekt- und Systemtechnik GmbH d'OBO BETTERMANN est à tout moment en mesure de réagir rapidement et de manière flexible à tous changements au niveau des délais de livraison et des délais de montage. Cette flexibilité est possible grâce à un stockage exhaustif, une logistique de transport efficace à l'échelon mondial, une orientation de fabrication flexible et une planification d'intervention qui permet même de mobiliser les réserves personnelles à court terme.

Les équipes de montage qualifiées d'OBO travaillant sur le site disposent d'un équipement qui permet de réagir rapidement de manière professionnelle aux changements de conditions.


Production
La condition préalable pour satisfaire aux normes de qualité élevées et aux exigences particulières qui interviennent en général lors de projets dans le secteur industriel est une production élevée au plus haut niveau de qualité. Tous les produits OBO émanent de notre propre production et sont fabriqués par une main d'œuvre qualifiée sur des machines et installations modernes. Les sévères contrôles de qualité et finaux dans tous les secteurs de production et de montage, documentés par une gestion de qualité certifiée selon DIN EN ISO 9001, relèvent de l'évidence même pour OBO BETTERMANN.

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright