OBO Solutions de système
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Building Technology by OBO©
Professional Installation
by OBO©
  Systèmes de raccordement et de fixation
  Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre, systèmes d’appareillages encastrables
  Systèmes de support de câbles, de protection contre les incendies, de câblage et sous chape
Service, Engineering
and Training by OBO©
retour


Systèmes de raccordement et de fixation

Fixation sûre et raccordements fiables – vous pouvez avoir confiance dans les systèmes de raccordement et de fixation OBO. OBO propose une large gamme de solutions pour les besoins des professionnels – des produits pour l’installation électrique tels que les boîtes de dérivation et boîtes d’encastrement, ou encore du matériel de fixation et de montage comme les colliers, chevilles et boulons. OBO – des systèmes de qualité.

Boîtes de dérivation, bornes et presse-étoupes
Boîtes de dérivation en Thermoplast et Duroplast, bornes et barrettes de connexion pratiques pour une installation électrique rapide et sans problème, presse-étoupes en matière plastique ou en laiton – tous les produits sont disponibles dans différentes versions et tailles pour répondre à une multitude de domaines d’application.

Gamme OBO Quick
Le tube Quick-Pipe : la combinaison intelligente entre l’installation de tubes classiques et la pose de conduites ouvertes. Pour une installation en saillie sobre et fiable, au mur ou au plafond. En association avec les colliers Quick, le montage astucieux est simplement génial.

Systèmes de pinces de fixation pour IPN
Les systèmes de pinces de fixation OBO conviennent à de très nombreuses applications. Le programme fait notamment ses preuves dans le domaine des constructions à charpentes métalliques. La gamme de produits s’étend de la simple pince de fixation aux crapauds à vis, en passant par des systèmes spéciaux tels que le crapaud automatique jusqu’au système complet pour l’installation de luminaires.

Systèmes de colliers et chevilles emboîtables
Économisez vos forces, gagnez du temps – avec les systèmes de colliers et chevilles emboîtables, il suffit de percer un trou de 6 mm de diamètre. Vous pouvez ensuite facilement insérer les différents produits emboîtables dans les trous de perçage sans effort particulier, un jeu d’enfant même dans les cas les plus difficiles.

Systèmes de fixation
Les systèmes de fixation OBO offrent des solutions adaptées aux divers travaux dans le domaine de l’installation électrique. La gamme s’étend des colliers et clips en matière plastique, ainsi qu’à de nombreux colliers, crampons pour câbles et passe-câbles disponibles en matière plastique ou en métal.

Systèmes de vis et chevilles
Les systèmes de vis et chevilles regroupent un large éventail de matériel de fixation – de la cheville OBO à la cheville d’ancrage à expansion, du crochet de plafond à l’oeillet à anneau, du clou en acier à la vis et du marteau à planer à la rondelle plate. Toutes vos tâches deviennent plus simple qu’un jeu d’enfant !


Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre, systèmes d’appareillages encastrables
Systèmes de support de câbles, de protection contre les incendies, de câblage et sous chape


    
 

Prospectus
Professional Installation by OBO
pdf | 835k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright