OBO Solutions de système
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Building Technology by OBO©
Professional Installation
by OBO©
  Systèmes de raccordement et de fixation
  Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre, systèmes d’appareillages encastrables
  Systèmes de support de câbles, de protection contre les incendies, de câblage et sous chape
Service, Engineering
and Training by OBO©
retour


Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre, systèmes d’appareillages encastrables

Les bâtiments modernes sont de plus en plus complexes. Les exigences concernant l’énergie et les données ne cessent de s’intensifier. OBO vous permet de commander et d’utiliser ces nombreuses fonctionnalités, de manière flexible et confortable. Mais la complexité va souvent de paire avec la vulnérabilité. Nos systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre offrent une protection efficace des bâtiments et de ses occupants. Faites l’expérience des nouvelles techniques d’installation des bâtiments.

Systèmes de parafoudres
Rien ni personne n’est à l’abri de dégâts dus à une surtension, qu’il s’agisse d’installations industrielles, de locaux commerciaux, de bâtiments publics ou de logements privatifs. Les solutions de protection universelles contre les surtensions certifiées VDE pour toutes catégories garantissent une sécurité pour tous les domaines d’application.

Systèmes d’équipotentialité
L’équipotentialité, un point essentiel : seul le raccordement durable et fiable de tous les composants métalliques, des installations électriques à l’installation de protection contre la foudre permet d’éviter les tensions dangereuses dans les bâtiments.

Systèmes de protection contre la foudre
La protection contre la foudre concerne aussi bien les personnes que les bâtiments. Les systèmes de protection contre la foudre appropriés et installés conformément à la réglementation offrent une protection efficace contre les effets directs de la foudre. OBO tient à votre disposition des systèmes de sécurité certifiés, selon la nouvelle norme VDE 0185 applicable aux composants certifiés, qui offrent à l’utilisateur de nombreux avantages.

Systèmes de mise à la terre
Une bonne installation de mise à la terre conduit la foudre vers la terre, puis la disperse. Elle forme la base d’un système de protection contre la foudre fiable. OBO propose des solutions diversifiées adaptées aux trois types d’installation – comme les piquets de terre, anneaux de terre ou plaques de terre.

Programme Modul 45
La perfection en un seul clic : c’est possible, avec le système d’appareillage encastrable innovant « Modul 45 ». Les interrupteurs, prises de courant et parafoudres s’emboîtent très facilement. Le montage d’appareillages n’a jamais été aussi rapide. Tous les composants sont échangeables à tout moment au service d’une installation électrique moderne et personnalisée.

Systèmes d’appareillages encastrables
Gammes de produits attrayantes pour tous les domaines d’utilisation et d’application : les systèmes modernes d’appareillages encastrables OBO. Ils allient parfaitement fonctionnalités et design.


Systèmes de raccordement et de fixation
Systèmes de support de câbles, de protection contre les incendies, de câblage et sous chape


    
 

Prospectus
Professional Installation by OBO
pdf | 835k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright