Systèmes de support de câbles, de protection contre les incendies, de câblage et sous chape
Nous relions le point A au point B. Nous transportons l’énergie. Nous conduisons l’électricité grâce aux différents systèmes OBO. Du système de support de câbles pour les applications industrielles, en passant par les goulottes en matière plastique ou en métal, jusqu’au système sous chape pour bureaux, OBO vous offre des systèmes perfectionnés et de qualité pour une toujours plus grande efficacité sur vos chantiers. Et, grâce aux systèmes de protection contre les incendies faciles à installer, vous garantissez la sécurité du bâtiment.
Systèmes de support de câbles
Le système de chemins de câbles RKS d’OBO est idéal pour les réseaux de câbles de petites et moyennes dimensions. Leurs bords roulés et une perforation de fond gaufrée leurs confèrent une grande stabilité de forme. Le kit d’éclissage permet un montage rapide sans vis. Le système se complète d’une vaste gamme d’accessoires. Les chemins de câbles en treillis GR-Magic allient haute résistance et faible poids. Ainsi, les câbles bénéficient d’une bonne ventilation. Le montage sans vis et sans outil permet un raccordement rapide, il suffit de les encliqueter et c’est terminé ! Qu’il s’agisse de montage mural, au plafond ou au sol, tout est possible avec le GR-Magic !
Systèmes de câblage
Tout ce qu’il vous faut au quotidien pour vos installations nous vous proposons une vaste gamme pour murs et plafonds : des goulottes de 15 à 60 mm de profondeur ou de 15 à 210 mm de largeurs, en matière plastique ou en métal, équipées ou non de séparateur, barrette de couvercle et boîtier d’appareillage. Toutes les moulures et goulottes sont disponibles dans différentes couleurs RAL. Le système WDK de goulottes murales et de plafond est conçu aussi bien pour les câbles haute et basse tension que pour les câbles de données. Les goulottes de câblage OBO de la marque DAHL assurent une installation optimale dans les armoires électriques, quelles que soient les dimensions. Il existe un grand nombre de variantes pour tous vos projets. Les goulottes sous allège GEK permettent l’installation directe d’appareillages dans la goulotte.
Systèmes de protection contre les incendies
Les différents systèmes répondent aux exigences de chaque type d’installation, qu’il s’agisse de cloisonnement par ciment isolant, mastic pare-feu ou bloc de mousse, ou encore de conduits et bouchons pare-feu. Un produit idéal pour les rénovations et l’équipement des issues de secours : le système cloisonnements et de conduits pare-feu OBO.
Systèmes sous chape
Les systèmes sous chape OBO et Ackermann se composent de conduits de formes et de tailles différentes, et d’accessoires de raccordement nécessaires aux installations affleurantes au sol. Dans les différentes boîtes de tirage et les nombreux boîtiers de sol, les paniers support pour appareillages s’installent avec une grande flexibilité.
|