Les Top Model d’OBO
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
NOUVEAU
Composition du matériau améliorée
Testé par le VDE
Sans plomb
Profilé rigide et résistant : épaisseur optimale des parois
Diversité des couleurs standard
Barrette de couvercle multifonctions
Perforations complémentaires du socle pour un confort de montage accru
Pièces de formes disponibles pour toutes les dimensions
Intégration d’un séparateur pour les différents courants : forts, faibles et datas
Large gamme d’appareillages encastrables Module 45 pour un gain de temps important
Solution logistique “Intelligente” d’OBO
retour


XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OBO, le garant d’une pose parfaite de vos goulottes de distribution


Esthétique, quelle que soit la taille
La goulotte de distribution WDK


La diversité de la gamme et des couleurs font du système de goulottes de distribution WDK en PVC le favori de tous les utilisateurs, qu’il soit monté au mur ou au plafond. Au total, la gamme compte 41 modèles standard différents de 6 mm x 7,5 mm à 100 mm x 230 mm. Presque tous les modèles sont disponibles en quatre couleurs : blanc pur, blanc crème, gris clair et gris pierre. Le montage est facilité par la barrette de couvercle qui s’enclenche d’un côté et peut se clipser ultérieurement. Elle offre ainsi une ouverture de 30°, de sorte que la pose des câbles soit rapide et sans problème.



Simplement plus de place
La GEK-K Rapid 45
Toujours sur la bonne voie
La GEK-K couvercle 80
La goulotte d’appareillage GEK-K Rapid 45 offre une grande flexibilité car sa composition en PVC permet le montage sans outil des appareillages encastrables Modul 45. Qu’il s’agisse d’interrupteurs, de prises ou de lignes de transmission de données : la fabrication compacte de ces appareillages assure un espace d’installation suffisant dans la goulotte tout en préservant l’esthétique. Utilisée en tant que plinthe dans la maison ou sous allège pour l’alimentation des postes de travail au bureau, la goulotte d’appareillage Rapid 45 constitue une solution optimale.

Cette goulotte d'appareillage peut être équipée d'interrupteurs et de prises conventionnelles mais aussi d'appareillages Modul 45 encastrables facilement au moyen d'un cadre. Toutes les goulottes d’appareillages de cette série disposent d’un couvercle d’une largeur de 80 mm. Ces grandes dimensions assurent un espace suffisant pour l’appareillage et la pose des câbles.




De belles perspectives : forme soignée et matériel d’excellente qualité
Un classique aux formes simples et limpides : les systèmes de goulottes de câblage LFS conviennent idéalement aux méthodes d’installation modernes, dans la maison, au bureau et à l’atelier. Les goulottes sont en PVC d’excellente qualité et difficilement inflammable. Un mélange de PVC optimal assure une utilisation simple lors de l’installation et garantit les propriétés de rigidité et de résistance maximales nécessaires pour un montage au mur ainsi qu'une excellente durée de vie. Toutes les goulottes sont certifiées par le VDE (institut d’examen et de normalisation allemand) et répondent aux normes DIN EN 50085-2-1 (pour les goulottes WDK) et DIN EN 50085-2-2 (pour les goulottes GEK-K Rapid/GEK-K couvercle 80).
En complément des goulottes en matière plastique, OBO propose une gamme complète de goulottes d’appareillage en acier et en aluminium ainsi que des systèmes de colonnes de distribution. Ces produits répondront également à tous vos besoins en terme de fonctionnalité et d’esthétique.


    
Prospectus
WDK d'OBO, des goulottes de distribution pour tous les goûts
pdf | 248k
GEK-K Rapid 45 et GEK-K couvercle 80
pdf | 205k
Poster Les Top Model d'OBO
pdf | 987k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright