KTS Systèmes de support de câbles
Systèmes de sécurité de fonctionnement et MLAR
Lors de l'installation de câbles servant à assurer le maintien du fonctionnement de l'alimentation électrique en cas d'incendie, il convient de se conformer à des directives spéciales. En conformité avec la norme, DIN 4102 partie 12, OBO propose toute une gamme de systèmes de support de câbles testés, qui permettent d'assurer la sécurité de fonctionnement de l'installation électrique. Également proposés dans le cadre de ce programme: des systèmes homologués pour le montage de chemins de câbles dans des issues de secours et d'évacuation, notamment pour l'installation dans des faux-plafonds pare-feu.
Les systèmes de chemins de câbles
Ils offrent de multiples possibilités de montage adaptées aux besoins des installations électriques avec sécurité de fonctionnement intégrée. Ils sont, conformément à la norme DIN 4102 partie 12, homologués en tant que structure portante normalisée et élément porteur spécifique aux câbles pour les classes de protectionincendie E30 et E90. Des chemins de câbles en acier galvanisé d'une hauteur d‘aile de 60 mm sont utilisés.
Les systèmes d'échelles à câbles
Ils sont, conformément à la norme DIN 4102 partie 12, homologués en tant que structure portante normalisée et élément porteur spécifique aux câbles pour les installations électriques avec sécurité de fonctionnement intégrée. Ils disposent de l'homologation pour les classes de protection-incendie E30 et E90. Des échelles à câbles en acier galvanisé d'une hauteur d’aile de 60 mm sont utilisés. Les systèmes d'échelles à câbles OBO peuvent être installés pour un montage au mur ou au plafond.
Les systèmes à échelles verticales
Ils facilitent la pose de câbles à la verticale. Ils sont, conformément à la norme DIN 4102 partie 12, testés en tant que structure portante normalisée et élément porteur spécifique aux câbles pour les installations électriques avec sécurité de fonctionnement intégrée et sont homologués pour les classes de protection incendie E30 et E90. Les échelles à câbles verticales sont fabriquées en acier inoxydable et sont disponibles en différents modèles et dimensions.
Les systèmes à poser individuellement
Ils offrent de multiples possibilités de montage adaptées aux besoins dans le cadre d'installations électriques avec sécurité de fonctionnement intégrée. Ces systèmes sont appropriés aux installations verticales et horizontales et ils sont homologués pour la classe de protection incendie E30 ou E90. Parmi les structures portantes normalisées définies dans la norme de contrôle DIN 4102 partie 12 figurent les poses de câbles à l'aide de colliers individuels et au moyen de rails profilés, brides de fixation à étriers et contre-plaque longue.
|