OBO Historique
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Produits
La marque OBO
Qualité
Historique
retour


Les étapes du développement de l'entreprise


1911
Le point de départ de l'entreprise familiale était en 1911 l'entreprise de traitement des métaux de Franz Bettermann. Bettermann produisait des accessoires pour l'industrie locale des appareils d'éclairage.

1918
En 1918, Bettermann acquit une usine d'estampage et étendit sa gamme de produits qui était déjà vaste aux matériaux de fixation conçus pour les installations électrotechniques et sanitaires ainsi que la protection contre les incendies.

1932
En optant dès 1932 pour la fabrication de résines thermodurcissables et de matières thermoplastiques, Bettermann continue d'élargir sa gamme aux techniques d'installation et de fixation modernes.
1940
En 1940, les fils du fondateur de l'entreprise sont accueillis dans l'entreprise afin de laisser la direction de l'entreprise entre les mains de la famille.

1944
Après la destruction totale de l'usine en 1944, la reconstruction est immédiatement entamée. La production peut être reprise dès 1945.

1952
En 1952, un excellent classique de marque d'une branche étendue voit le jour: la cheville en métal pouvant être montée sans effectuer d'alésages est découverte. Les activités de l'entreprise s'étendent au delà de l'Europe.

1957
En 1957, Bettermann rachète la nouvelle usine de laminage de Bösperde et étend son champ d'activités aux profilés laminés et aux fils spéciaux. Dans le domaine des systèmes de chemin de câbles, Bettermann devient leader sur le marché.

1959
En 1959, le logo d'une marque couronnée de succès, à savoir »le petit homme OBO«, devient synonyme de techniques d'installation dans le monde entier.

1968
L'entrée de Ulrich L. Bettermann permet la formation du groupe d'entreprises en 1968 qui devient une entreprise internationale avec la fondation de la première filiale.

1985
Depuis 1985, Ulrich L. Bettermann est le directeur et l'unique propriétaire de l'entreprise.

1986
Les investissements permettant d'assurer une meilleure compétitivité au niveau international garantissent l'expansion du groupe d'entreprises qui donne lieu en 1986 à la fondation de la filiale Bettermann AG Suisse.

1997
Création de la première succursale régionale à Hambourg.

1999
Pour assurer la stabilité du groupe, Ulrich L. Bettermann transmet 48% des actions qu'il possède dans la société à ses fils Andreas et Thomas Bettermann. Ainsi, la quatrième génération pose les jalons pour le nouveau millénaire. De Pittsburgh à Pékin, de Helsinki à Sao Paulo. De nombreuses succursales en Allemagne et des filiales détenues par la société dans plus de 20 pays. Le groupe OBO BETTERMANN est plus rapide, plus proche et mieux représenté dans plus de 50 pays.

2000
Plus de 2000 collaborateurs. Des sites de production en Allemagne et à l'étranger. Le chiffre d'affaires enregistré par le groupe rien qu'en Allemagne s'élève à plus de 250 millions d'euros.

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright