OBO FireBox
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
    

retour


VBS Professional Installation
by OBO®

FireBox OBO
Sécurité pour les raccordements de câble

Boîtes de dérivation de câble pour la sécurité de fonctionnement selon DIN 4102, partie 12
La « FireBox » OBO en Duroplast plastique thermodurcissable pour la rallonge ou la dérivation des câbles de sécurité de fonctionnement complète le système de sécurité de fonctionnement OBO pour les installations liées à la sécurité. Les types testés et homologués B 100 E, B 160 E et B 250 E fonctionnent de manière fiable et sûre. Tout ce dont vous avez besoin pour le montage est fourni : la boîte de dérivation de câble, quatre embouts à tétine et le module de raccordement doté de deux boulons d'ancrage. Le module de raccordement à haute résistance thermique et entièrement prémonté est sans conteste le point fort de la « FireBox » OBO. Comme toujours, OBO propose des solutions adéquates à tous vos problèmes.

Fixation aisée.
Tracer le trou, percer, visser – c'est aussi rapide que cela et sans chevilles avec les deux boulons d'ancrage prémontés du module de raccordement qui maintient aussi simultanément la boîte de dérivation de câblage. Pour le montage, il vous faut une visseuse T30.

Facilement installée.
Les orifices pour les entrées de câble sont très simples à perforer. Les câbles de sécurité de fonctionnement généralement rigides sont insérés dans le boîtier par des embouts à tétine. Seuls les grands orifices sont homologués pour la sécurité de fonctionnement.(dimensions d'ouverture : B 100 E 4 x 32 mm ; B 160 E 4 x 40 mm ; B 250 E 8 x 40 mm)

Sécurité et simplicité.
Le raccordement direct du conducteur de protection à la borne PE vert-jaune assure la mise à la terre des pièces métalliques et une protection en cas de tension.

Ultra-rapide.
Quelques étapes de montage suffisent pour prolonger ou dériver la sécurité de fonctionnement. Pour finir, il suffit d'apposer l'étiquette d'identification dûment remplie et voilà un nouvel élément terminé de l'installation de câblage résistante au feu et conforme à la norme DIN.



Prospectus
FireBox OBO
pdf | 964k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright