OBO Solutions de système
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Building Technology by OBO©
  Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre
  Systèmes de protection contre les incendies
  OBO B.U.S et systèmes d’appareillages encastrables
Professional Installation
by OBO©
Service, Engineering
and Training by OBO©
retour


Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre

Même de petites surtensions peuvent en une fraction de seconde mettre hors d’usage les systèmes électroniques sensibles, réseaux et systèmes de production commandés par ordinateur. OBO propose, pour la protection contre les surtensions qui peuvent se produire dans les réseaux ou lors des opérations d’entretien des installations électriques, une large gamme de parafoudres, pour le marché national et international.

Systèmes de parafoudres pour les bâtiments privés
Toute panne de votre système de chauffage, de votre congélateur ou de l’électronique de divertissement est une atteinte notoire à votre qualité de vie. Pour la protection de ces appareils même sans installation extérieure de protection contre la foudre, un parafoudre secondaire approprié est nécessaire. Nous proposons des solutions faciles à monter pour garantir la sécurité de vos clients.

Systèmes de parafoudres pour les bâtiments industriels et tertiaires
Assurez votre protection et celle de vos clients face à un danger mortel. Une panne de téléphone ou du système informatique cache souvent bien plus qu’un simple dommage matériel dû à une sur tension. Protégez la vie de vos clients grâce à des systèmes de parafoudres en réseau.

Systèmes de protection contre la foudre
L’impact d’une décharge de foudre directe est considérable. Seul un système de protection contre la foudre installé de façon professionnelle a la capacité d’écarter les risques de dommages importants menaçant les biens. La per ti nence de la mise en place d’une installation contre la foudre peut être définie au moyen d’un calcul de la classe de protection contre la foudre conforme aux normes ou à l’aide des dir ectives émises par les compagnies d’assurance.

Systèmes de protection contre la foudre pour les installations photovoltaïques
Pour être en mesure de se conformer aux durées d’amortissement d’une installation photovoltaïque, il est important de profiter de l’installation sur une durée maximale. Seule une installation protégée est garantie contre les pannes prolongées grâce aux systèmes de protection contre les courants transitoires. Nous proposons des systèmes préinstallés, prêts au montage, offrant une protection sûre lorsque le ciel se fait menaçant.

Systèmes de mise à la terre
Ce système conduit les surtensions à la terre en toute sécurité. De plus, le système de mise à la terre assure la compensation de potentiel entre les dérivations.

Systèmes d’équipotentialité
Des systèmes d’équipotentialité évitent les différences de potentiel et les tensions de contact dangereuses entre la terre et les systèmes métalliques. OBO propose des barrettes de terre de différentes dimensions pour les applications et les exigences les plus diverses.


Building Technology by OBO©
Systèmes de protection contre les incendiese
OBO B.U.S et systèmes d’appareillages encastrables

    
 

Prospectus
Building Technology by OBO
pdf | 662k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright