OBO B.U.S et systèmes d’appareillages encastrables
Technique de construction intelligente toute en beauté. Avec les systèmes EGS et le système OBO B.U.S vous offrez à vos clients un confort maximal doublé d’une convivialité sans précédent. Combinez la sécurité et la rentabilité à une grande souplesse permettra de réaliser des changements d’utilisation par la suite. Faites en sorte que votre vie et celle de vos clients soit facile et belle.
Appareillages en série
Tous les appareillages en série nécessaires dans un bâtiment fonctionnel sont disponibles. La clé de voute de l’installation est l’unité de commande : elle gère les liaisons des entrées avec celles des sorties. Les modules d’entrée (EMD) offrent un confort tout particulier grâce à la fonction DIAG intégrée. Les fonctions de commutation sont ainsi directement exécutées sur les appareillages en série (REG). Bien sûr, il existe également des modules pour la commande des volets roulants, des persiennes, de l’éclairage et bien d’autres encore. Pour exécuter l’installation plus rapidement et plus facilement, tous les composants se raccordent grâce à des câbles pré-équipés.
Système OBO B.U.S
Cette technique de construction développée par OBO est axée sur l’essentiel des besoins pratiques de votre bâtiment. Elle vous permet d’augmenter le confort, la sécurité et la rentabilité de vos bâtiments fonctionnels de manière ciblée et efficace, sans pour autant nécessiter des investissements importants en termes de planification, de montage et de matériel d’installation. Car le système modulaire doté d’une unité de commande et des différents boîtiers OBO B.U.S a été conçu pour une installation pratique et conviviale. Vous serez étonné de voir à quel point le système OBO B.U.S vous permet de satisfaire des exigences d’installation complexes de façon rapide et à moindre coût !
Interrupteurs et systèmes radio conventionnels
La commande radio permet par une simple pression sur des touches d’exécuter des fonctions domotiques clés en toute simplicité et de façon conviviale. Elle élargit d’abord les possibilités esthétiques : les éléments de commande peuvent être installés sur site, ce que la technique conventionnelle ne permettait pas jusqu’à présent. Ainsi la commande radio n’est plus seulement une alternative intéressante dans les bâtiments existants : elle le devient également dans les constructions neuves où elle constitue souvent la solution idéale. Les éléments de commande les plus variés peuvent être montés sur le module encastrable compatible B.U.S : détecteur de mouvement, couvercles infrarouges ou radio ainsi qu’un interrupteur quadruple. En cas de besoin, des interrupteurs habituellement vendus dans le commerce peuvent être utilisés.
Building Technology by OBO©
Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre
Systèmes de protection contre les incendies
|