OBO Solutions de système
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO France OBO dans le monde Emplois
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Building Technology by OBO©
  Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre
  Systèmes de protection contre les incendies
  OBO B.U.S et systèmes d’appareillages encastrables
Professional Installation
by OBO©
Service, Engineering
and Training by OBO©
retour


Systèmes de protection contre les incendies

Protéger la vie. Conserver des valeurs. Garantir une protection efficace contre les incendies est l’une des tâches les plus exigeantes et les plus pointues de la planification et de la réalisation d’un projet de construction. OBO offre une gamme complète de systèmes de protection contre les incendies adaptés à la pratique, faciles à monter et certifiés à la norme DIN 4102 pour tous les cas de figure et d’application d’une installation électrique : des systèmes modernes parfaitement aboutis pour répondre à chaque situation de construction.

Systèmes de cloisonnement coupe-feu
Les systèmes de cloisonnement OBO offrent un large choix de solutions conviviales pour refermer en toute sécurité les réservations dans les murs et les plafonds. La gamme s’étend des ciments aux coussins pare-feu, des systèmes de cloisons préfabriquées et de bouchons pare-feu, en passant par le mastic pare-feu.

Systèmes de conduits pare-feu
Un système, deux applications. D’abord : une installation électrique extrêmement sûre, conforme aux directives de protection contre les incendies au niveau des issues de secours et d’évacuation. Ensuite : une sécurité de fonctionnement facile et rapide à installer pour les installations électriques nécessitant des règles de sécurité.

Systèmes de sécurité de fonctionnement
Les systèmes de sécurité de fonctionnement sont chargés en cas d’incendie d’alimenter en courant les dispositifs de sécurité, par. ex. les éclairages de secours et les extracteurs de fumée. OBO propose une gamme étendue de systèmes adaptés à la pratique couvrant pratiquement tous les domaines d’application.

Systèmes MLAR
La directive MLAR (directive relative aux installations électriques) stipule que les sorties de secours et d’évacuation doivent pouvoir également être empruntées sans anger même en cas d’incendie. OBO propose différents systèmes d’installation pratiques destinés à être montés au-dessus de plafonds pare-feu suspendus.

Systèmes de fixation
Le fonctionnement de tous les systèmes de protection contre les incendies et de sécurité de fonctionnement OBO peut être assuré ou interrompu grâce à des éléments de fixation spécifiques. Nos nombreux systèmes de montage extrêmement pratiques ont subi des tests de conformité à la résistance aux incendies.

Avec OBO, l’Europe fait le choix de la sécurité.
Les systèmes de protection contre les incendies OBO offrent depuis longtemps déjà des solutions certifiées conformes en matière de sécurité en Allemagne et dans les pays limitrophes. Grâce à la longue collaboration des experts OBO en matière de protection contre les incendies dans les comités de normalisation, notamment DIN ou CENELEC, l’utilisateur bénéficie des derniers avancements en termes de connaissances techniques. Ce savoir-faire s’impose progressivement à travers l’Europe. La collaboration d’OBO dans le cadre d’une norme européenne internationale relative aux systèmes de protection contre les incendies est le parfait reflet de cette tendance.


Building Technology by OBO©
Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre
OBO B.U.S et systèmes d’appareillages encastrables

    
 

Prospectus
Building Technology by OBO
pdf | 662k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright