OBO Slisset kanalsystemer
Tuotteet Online-tuoteluetteloon Esitteet Asiakaspalvelu Uutuudet
Projektit ja referenssit OBO maailmalla OBO on...

obo-bettermann.com
Sivukartasto Yhteys

Takaisin


      LFS Johtokanavajärjestelmät

VK Johdotuskanavat

DAHL-KANAL on OBO BETTERMANN: in tuotemerkki
Kytkentäkaapin järjestyksen takaa DAHL-KANAL -johdotuskanavat. Laaja kokovalikoima optimoi tilankäytön. Mitat 15 x 15 – 100 x 100 mm.

LK4
• Koot: 15 x 15 mm - 80 x 120 mm
• Oletusmurtokohdat sivusäleiden katkaisuun
• Pohjarei’itys: yksi- tai kaksirivinen

LKV
• Koot: 25 x 25 mm - 100 x 100 mm
• Mitat: DIN EN 50085-2-3 mukaan.
• Oletusmurtokohdat sivusäleiden katkaisuun
• Pohjarei’itys: yksi- tai kaksirivinen

Ennalta suunniteltu - ongelmaton asennus
DAHL-KANAL -johdotuskanavilla johdotus asentuu siististi. Kielekkeet katkeavat murtokohdistaan käsin taittamalla tai ne voidaan katkaista pihdeillä kanavan pohjaan saakka. Jo asennetuissa kanavissa murtokohdat helpottavat kielekkeiden katkaisua huomattavasti, jos johtimia joudutaan lisäämään.

Laadukas viimeistely
DAHL-KANAL -kanavien pinta on sametinsileä ja reunat purseettomat. Kielekkeiden päät on pyöristetty. Mittatarkka kansi on helppo
kiinnittää ja avata - silti se pysyy erittäin hyvin paikoillaan.
Helppo asentaa
Kielekkeiden nokat (LK4/N, LKVN) estävät johtimien poisluiskahduksen. Johtopidikkeet (LK4, LKV, LKV/H) helpottavat johtimien asennusta.
Kielekkeiden katkaisu
Murtokohtien avulla kielekkeet katkeavat ilman työkalua. Johtopidikkeitä on vain yhtä tyyppiä, joka käy kaikille kanavaleveyksille.
Nimikemäärä varastossa vähenee.


    

Tuoteluettelot
Saksaksi
Englanniksi

Linkit
VK Johdotuskanavat

Esitteet
VK Johdotuskanavat | pdf | 918k
Saksaksi
Englanniksi


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Yhteys | Julkaisutiedot | Vastuuvapauslauseke | Tietosuoja | Tekijänoikeus     O   O   O   O