Yksi jakorasiasarja monipuoliseen käyttöön
OBOn T-sarja
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T-Baby |
T-Boy |
T-Girl |
T-Man |
T-Woman |
T-King |
T-Queen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T 25 |
T 40 |
T 60 |
T 100 |
T 160 |
T 250 |
T 350 |
Monipuolisia jakorasioita:
seitsemän kokoa, seitsemän mallia, yksi sarja.
Uusi sarja ammattimaiseen asennukseen: T-sarjasta löytyvät kaikkiin asennuksiin sopivat jakorasiat. Jokainen niistä täyttää tehtävänsä erinomaisesti valikoimaan kuuluvat pienet pyöreät (T 25) ja keskikokoiset (T 100) sekä suuret jakorasiat (T 350). Toiminnallisesti T-sarjassa on erilaisia vaihtoehtoja: kannet kiinnittyvät painamalla tai kääntösulkimilla, 4:llä, 10:llä tai 24:llä johtoaihiolla T-sarjasta löytyvät tarvikkeet jokaiseen asennukseen. OBOn T-sarja edustaa laajinta valikoimaa Euroopan markkinoilla. Ammattilaisten työt helpottuvat entisestään.
T-sarjan edut
- Suojausluokka: IP55 - IP66
- Nimellisjännite: 400V
- Nimellispoikkipinta: 2,5 mm2 - 35 mm2
- Sivut: aihioilla tai ilman
- Kalvotiivisteet: kaapeleille 0 - 34 mm
- Johtoaihiot: 4-24 kpl, koot M25, M32 ja M40
- Värit: vaaleanharmaa, norsunluu, puhtaanvalkoinen ja vaaleanharmaa punaisella kannella
- Halogeenivapaa: ei klooria, fluoria eikä bromia
- Itsesammuvia: 650 C tai F 960 C
- Rasian kansi: suljetaan painamalla tai kääntösulkimilla
|