OBO LightningCoordinator
Tuotteet Online-tuoteluetteloon Esitteet Asiakaspalvelu Uutuudet
Projektit ja referenssit OBO maailmalla OBO on...

obo-bettermann.com
Sivukartasto Yhteys

Takaisin




      TBS Ylijännite- ja salamasuojatarvikkeet

Uusi kompakti yhdistelmäsuoja
Ensimmäinen 63 A yhdistelmäsuoja 35 mm:n moduulina.

OBO LightningCoordinator Tyyppi LC 63
OBO Lightning Coordinator LC 63 käytetään asennuksissa joissa salamasuojat (lk II) ja ylijännitesuojat (lk III) asennetaan lähemmin kuin 5 m:n etäisyydelle toisistaan kuten esim. samaan asennuskoteloon.

Kompaktin yhdistelmäsuojan etuja ovat mm:

  • 35 mm:n modulin kokoiset
  • kaksi liitintä sisään ja kaksi ulos
  • 63 A:n nimellisvirralle

Helppo asentaa:
LightningCoordinator asennetaan salamasuojan ja ylijännitesuojan väliin samaan koteloon. Kaikissa näissä suojissa on DIN-kiskokiinnitys.

    


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Yhteys | Julkaisutiedot | Vastuuvapauslauseke | Tietosuoja | Tekijänoikeus     O   O   O   O