|
|
| LFS Sistemas de canalización de cables |
Regleta de cableado
Todos los productos necesarios para el tendido profesional del cableado
DAHL-KANAL: una marca de OBO BETTERMANN
La gama de productos de éxito de Dahl-Kanal, que destaca por su gran flexibilidad, sus muchos distintivos de calidad y un número de productos extraordinariamente grande, la comercializa a partir de ahora OBO BETTERMANN. |
 |
Tras 40 años de presencia en el mercado de la marca DAHL-KANAL, OBO BETTERMANN continúa con su comercialización como gama de productos independiente. OBO BETTERMANN deposita toda su confianza en la marca Dahl, también en lo que respecta a las ventas. Frank Dahl, comercial de gran iniciativa y de gran experiencia en el trato con los clientes, refuerza con su profesionalidad el equipo de ventas de OBO y queda al cargo de la gama de productos Dahl en el mercado.
Accesible desde todos los lados
Regletas de cableado de PVC y material sin halógenos. Disponemos de una amplia selección de regletas de diferentes medidas desde 15 x 15 a 60 x 60 mm para el tendido profesional del cableado. Decídase por la mejor calidad de fabricación, un óptimo acabado y una amplia gama de accesorios para realizar así un trabajo óptimo y seguro.
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Los puntos de rotura controlada garantizan una sencilla rotura de las varillas. |
|
Con unos alicates de corte se puede efectuar una separación limpia y precisa de la varilla hasta la base de la regleta. |
|
Los puntos de rotura controlada adicionales situados en la base permiten una sencilla separación de las varillas tras el corte en las regletas ya montadas. |
|
De este modo se impide una pérdida de volumen. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gracias a la extraordinaria calidad de DAHL las ranuras son de bordes suaves, sin rebabas. |
|
El extremo redondeado de las varillas evita el riesgo de lesiones.
La gran capacidad de suministro reduce al mínimo el almacenaje por parte del cliente. |
|
El preciso acabado permite un sencillo montaje/desmontaje de la cubierta a pesar de su sólido sistema de asiento. |
|
Los estrechamientos (lóbulos) de la ranura deintroducción impiden que se salgan los cables que ya estén instalados. |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
| Con los puntos de rotura controlada premarcados de la chapa de retención del cable, se puede adaptar a la anchura de la regleta. De esta forma se minimiza el almacenamiento. |
|
La chapa de retención del cable (solo con LK4, LKV, LKV/H) facilita la instalación y ahorra espacio. |
|
Los orificios de la base según DIN 43659 de una o dos vías posibilitan un trabajo preciso. |
 |
|
 |
|
    |
|
|
|
|
| A pesar de las perforaciones laterales para el paso de los hilos, las regletas de cableado poseen una gran estabilidad - que notará cada vez que las use. Ponemos a su disposición un gran número de variantes para todo tipo de proyectos. |
|
En las regletas de cableado, hay que destacar como prácticos detalles de su estructura la calidad del material y su robustez. Gracias a los prácticos puntos de rotura controlada, se puede adaptar el sistema según las necesidades a varios cables o a empalmes con otras regletas con menos maniobras . |
|
|
 |
 |
|