Cajas de derivación con sentido de familia
La serie T de OBO
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T-Baby |
T-Boy |
T-Girl |
T-Man |
T-Woman |
T-King |
T-Queen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T 25 |
T 40 |
T 60 |
T 100 |
T 160 |
T 250 |
T 350 |
Múltiples cajas de derivación:
siete tamaños, cuatro variantes, una familia.
La nueva familia para la instalación profesional: En la Serie T encontrará la caja de derivación adecuada para cada aplicación. Y cada una de ellas cumple con su cometido magistralmente desde la pequeña con forma redonda (T 25), pasando por la mediana (T 100), hasta la más grande (T 350). Desde el punto de vista funcional, la Serie T dispone de todo lo necesario: una tapa de cierre a presión o con cierre giratorio, con 4, 10 o 24 entradas la Serie T tiene la solución perfecta para todas las aplicaciones. Con la Serie T OBO presenta la gama más completa de Europa en el mercado. Y facilita un poco más el trabajo a profesionales como usted.
- Las ventajas de la Serie T
- Grado de protección: desde IP55 hasta IP66
- Tensión nominal: 400V
- Sección nominal: desde 2,5 mm2 hasta 35 mm2
- Paredes laterales: versiones abiertas y cerradas
- Tapones de obturación: para cables de 0 a 34 mm
- Orificios de entrada: de 4 a 24 , también para prensaestopas M25, M32 y M40
- Colores: gris claro, marfil, blanco puro y gris claro con tapa roja
- Sin halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
- Antiinflamable: 650°C o 960°C
- Tapa de la caja: Tapa de cierre a presión o tapa con cierres giratorios
|