|
|
| VBS Sistemas de conexión y fijación |
OBO te lo hace fácil en casos difíciles.
El sistema versátil de abrazaderas-taco OBO
Tan fácil como taladrar, insertar y listo.
Ahórrese tiempo y fuerzas con el sistema más flexible de abrazaderas-taco OBO. Todo lo que necesita es un taladro con un diámetro de 6 mm. Lo que haga usted después, mejor dicho, lo que inserte después, es cosa suya. Usted puede introducir fácilmente los diferentes tacos en el taladro sin apenas esfuerzo.
 |
|
 |
Paso de montaje 1
Taladre un agujero con un diámetro de 6mm. Si es necesario, limpie el el agujero.
|
|
Paso de montaje 2
Ahora puede insertar el taco en el agujero sin servirse de ninguna herramienta adicional. ¡Listo!
|
 |
|
 |
Siempre apropiado
El taco se aprieta en la zona frontal y se introduce así de una forma óptima en el agujero. |
|
Firme y seguro
Gracias su forma de cuña especial en la parte frontal del taco pueden conseguir niveles óptimos de fijación. ¡El taco se asienta de forma firme y segura en el taladro!
|
En cualquier caso la elección correcta
El sistema se presta a una amplia posibilidad de usos, para muros de hormigón, ladrillo sílico-calcáreo, ladrillo y hormigón poroso, así como para tabiques, tanto para cables como para conducciones, para la instalación eléctica de tubos rígidos o flexibles. En cualquier caso sus instalaciones son extraordinariamente resistentes: Puede resistir tranquilamente una carga de hasta 500 N.
Como es costumbre en OBO, está a su disposición un sistema completo con elementos a los que se ajusta perfectamente. Los productos son de poliamida, naturalmente sin halógenos.
Programa completo Abrazadera-taco sencilla y doble
 |
|
 |
Sujetacable tipo 2033 STD
Sujetacables para cables y conducciones en falso techo. El sujetacables debe introducirse y fijarse en el taladro. Las conducciones sueltas deben introducirse a modo de lazo bajo ambos brazos de soporte, tarea sencilla gracias a la superficie inclinada. |
|
Abrazadera insertable simple tipo 1974
La abrazadera para la el montaje simple de cables y conduciones, así como también de tubos rígidos y flexibles. La abrazadera se puede emplear en falsos techos, hendiduras de muro y suelos de hormigón pavimentados: Primero han de colocarse las conducciones o tubos, a continuación se debe colocar la abrazadera en el agujero y realizar el siguiente paso.
|
 |
|
 |
Abrazadera insertable doble tipo 1974/2
La abrazadera insertable doble para la el montaje doble de cables y conduciones, así como también de tubos rígidos y flexibles. Uso idéntico al de la abrazadera insertable simple tipo 1974. |
|
Abrazadera-taco BKS tipo 1973
Esta abrazadera es adecuada tanto para cables y conducciones como para un haz de cables y tubos flexibles. Se puede usar en falsos techos, revoque, hendiduras de muro y suelos de hormigón pavimentados. La abrazadera BKS se coloca alrededor de las conducciones y ambas partes se introducen en el agujero.
|
 |
|
 |
Taco M6 tipo SQ/PP
El taco para instalaciones en saliente con abrazadera starQuick en combinación con la tuerca de fijación star-Quick M6. Insertar la tuerca star-Quick en la abrazadera star-Quick, girar el taco en la rosca e introducirlo todo en el taladro. ¡Ya está listo!. |
|
Taco Tipo 910/STP
El taco ideal para la fijación por ejemplo de carteles. Se coloca el cartel y se inserta el taco a través de los agujeros de fijación en los agujeros del taladro: ¡Eso es todo!. Es ideal también para instalaciones en saliente con canales de pared y techos.
|
 |
|
 |
Taco para banda de cable tipo 1910/STK
Este taco es adecuado para el montaje simple y unión de cables y conducciones, tanto para tubos rígidos como para tubos flexibles. En combinación con bandas de cable convencionales de hasta 9 mm de ancho, el taco entra en acción en falsos techos, hendiduras de muro y suelos de hormigón pavimentados.
|
|
Snap tipo 1975
La abrazadera para tubos rígidos y flexibles en falsos techos. Los tubos se colocan en la abrazadera Snap y todo se introduce en el agujero. A través del pivote opresor en la parte inferior de la abrazadera los tubos adquieren una buena sujeción. |
 |
|
|
Klick-Snap Tipo 1976
La abrazadera para tubos rígidos y flexibles en falsos techos y hendiduras de muro. El uso se realiza como en la abrazadera Snap Tipo 1975. Los tubos están asegurados además con un cierre de fijación.
|
|
|
|
|
 |
| Animación del producto |
 |
|
|