| NOVEDAD |
| • |
Combinación de materiales mejorada |
| • |
Certificado VDE |
| • |
Sin plomo |
| • |
Solidez de perfil gracias al apropiado espesor de las paredes |
| • |
Variedad de colores estándares |
| • |
Traviesa sujetacables para múltiples usos |
| • |
Perforación de la base flexible para un montaje más cómodo |
| • |
Accesorios prefabricados para todas las aplicaciones |
| • |
Pared de separación integrada para diferentes niveles de tensión |
| • |
Amplia gama que permite el montaje de mecanismos, incluído el rápido sistema de instalación Modul -45 |
| • |
Solución logística inteligente |
|
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
La canalización de cables adecuada con OBO
|
Atractivo en todos los tamaños
El canal WDK |
 |
|
 |
 |
 |
La gran cantidad de medidas y la variada gama de colores convierten al sistema de canalización de cables WDK de PVC duro en el favorito para todas las ocasiones, tanto en la pared como en el techo. En total, hay 41 modelos estándares diferentes con medidas desde 6 mm x 7,5 mm hasta 100 mm x 230 mm. Casi todos los modelos están disponibles en cuatro colores: blanco puro, blanco crema, gris claro y gris piedra. La traviesa facilita considerablemente el montaje: ésta se apoya sobre uno de los lados, basculando hacia delante hasta 30° y posibilitando la introducción de cables de una forma sencilla y rápida. |
 |
|
 |
Más espacio
El canal GEK-K Rapid 45 |
|
Siempre en la línea correcta
La tapa GEK-K 80 |
 |
 |
Accesorios
GEK-K Rapid 45:
· Cantoneras que permiten mantener un radio de curvatura para la instalación conforme a la norma de líneas de datos y de fibra óptica.
Accesorios prefabricados
GEK-K Rapid 45:
· Gama completa con todas los accesorios prefabricados necesarios: embellecedores de unión, ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulos planos, derivaciones en T y tapas finales. Con los embellecedores de unión se recubren al mismo tiempo los cantos de los canales.
· Ángulos variables (se pueden regular entre 70° y 130°) para una instalación impecable en esquinas que no formen un ángulo recto.
Montaje de mecanismos
GEK-K Rapid 45:
· Para el acoplamiento directo de mecanismos interruptores y de enchufe de los mecanismos Modul 45.
· Gama completa de mecanismos interruptores y de enchufe de la serie Modul 45: interruptores, bases de enchufe con toma de tierra, sistemas de redes de datos, telecomunicación, televisión…
|
|
Accesorios
Tapa GEK-K 80:
· Completísima gama de accesorios: adaptadores para alojar mecanismos Modul-45, elementos de sujeción, rejillas de convección, aislamiento acústico y todo lo necesario para la instalación profesional.
· Accesorios para tomas de corriente CEE de 16A.
· Cantoneras que permiten mantener un radio de curvatura para la instalación perfecta de líneas de datos y de fibra óptica.
Accesorios prefabricados
Tapa GEK-K 80:
· Completa gama de accesorios prefabricados: ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulos planos, derivaciones en T, tapas finales, tabiques separadores y molduras.
Montaje de mecanismos
Tapa GEK-K 80:
· Se pueden instalar tanto mecanismos estándares de todos los fabricantes como los sistemas Modul 45, de rápida instalación y compactos.
· Base de enchufe especial con dispositivo de bobinado para el montaje de tomas de datos para cables de fibra óptica.
|
 |
|
 |
| Buena Estética: formas bien definidas y material de gran calidad |
Simplificación clásica, con líneas rectas y formas definidas: los sistemas de canalización de cables LFS son la opción ideal para los conceptos modernos de instalación en el hogar, la oficina y en el taller. Los canales están hechos de PVC duro de alta calidad y autoextingible. La óptima mezcla de PVC garantiza un tratamiento más sencillo durante las instalación, las propiedades máximas de soporte y sujeción a la pared así como una larga resistencia. Todos los canales están certificados por VDE y satisfacen los requisitos de las normas EN 50085-2-1 (WDK) y EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/placa GEK-K 80).
Además de estos canales de plástico, OBO ofrece una amplia gama de canales de acero y de aluminio así como de sistemas de columnas de distribución. También aquí, OBO satisface todas las expectativas referentes a la funcionalidad y al diseño.
|
 |
|
 |
 |
|