OBO LightningCoordinator
Productos Downloads Servicio Novedades Proyectos y referencias
OBO en el mundo Acerca de nosotros

obo-bettermann.com
Sitemap     Contacto

volver


      TBS Sistemas de protección contra sobretensiones y contra el rayo

Nueva clase compacta
La primera inductancia de coordinación energética de 63 A de dos módulos de ancho (carcasa de 35 mm)

Inductancia de coordinación energética OBO LC 63

La bobina de coordinación energética LC 63 de OBO establece el desacoplamiento entre el descargador de corriente de rayos basado en vías de chispas (requerimientos clase B) y los protectores contra sobretensiones basados en varistores (requerimientos clase C) en casos en los que, debido a las características de la instalación, estos protectores deban ser instalados a una distancias menor de 5 m de cableado entre ellos.

La inductancia LC 63 también asegura la coordinación entre los supresores ubicados entre neutro y tierra (NPE) de las diferentes clases. Si existen 2 ó más protecciones contra sobretensiones en una instalación, puede que se influyan mutuamente. Esta es la razón de la necesidad de coordinación entre dos supresores ubicados en paralelo.

Ejemplos típicos de aplicación: Concepto de protección compacta en caja separada e instalación de protecciones clase B y clase C en cuadro general de distribución.


Ventajas:

  • Diseño compacto de dos módulos de ancho (35 mm)
  • Doble terminal de entrada y salida
  • Canal puenteador separado en la parte baja de la carcasa
  • Intensidad máxima de 63 A
  • Características inductivas sobresalientes ante transitorios y
  • elevadas corrientes de rayo
  • Tapones de protección para identificar las conexiones



Sencilla instalación:
La inductancia OBO LC 63 ha sido diseñada para una instalación rápida y fácil. Gracias a su diseño, puede ser instalada en un cuadro de distribución o en caja separada en un carril estándar NS 35, acorde a DIN EN 50022. Se ubica entre la protección general clase B y la protección media clase C. El número de inductancias a ubicar dependerá del número de conductores a proteger. Los terminales de conexión están puenteados desde la parte superior hasta la parte inferior.

    

Catálogos
Protección básica-media | pdf | [an error occurred while processing this directive]

Conexiones
Peticiones del catálogo
TBS
Sistemas de protección de sobrevoltajes


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contacto | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O