| VBS |
Professional Installation
by OBO®
|
OBO FireBox
Seguridad para las conexiones
Cajas de derivación para el mantenimiento de función según DIN 4102
Las OBO FireBox, hechas en Duroplast, están diseñadas para integrarse en los sistemas de mantenimiento de función, utilizados en instalaciones con altas exigencias. Los modelos testados B 100 E, B 160 E y B 250 E se encargan de sus tareas con eficacia y seguridad. Se suministra todo lo que es necesario para el montaje: la caja de derivación, los cuatro tornillos de sellado y el bloque de conexión con sus dos tornillos de anclaje. Una característica particular de la FireBox de OBO es que el bloque de conexión está totalmente pre-montado y construído para soportar altas temperaturas. Como siempre, OBO ofrece las soluciones para sus necesidades de una forma sencilla.
Fijación sencilla. Marcar, perforar y atornillar muy rápido y sin taco con los dos tornillos de anclaje premontados del bloque de conexión que al mismo tiempo soporta la caja de derivación. Para el montaje se precisará un destornillador T30.
Insatalación sencilla. Las orificios por los que se introducen los cables se destapan fácilmente. Éstos penetran a través de las abrazaderas de sellado. Sólo los orificios grandes garantizan el mantenimiento de función. Dimensiones del orificio: B 100 E 4 x 32 mm; B 160 E 4 x 40 mm; B 250 E 8 x 40 mm)
Sencillamente segura. La conexión directa del conductor de protección de tierra al terminal verde y amarillo asegura la protección eléctrica contra contactos con las partes metálicas.
Sencillamente rápido. Con sólo unos pequeños pasos de montaje se puede extender o derivar el mantenimiento de función eléctrico. Para rematar el trabajo sólo queda fijar y rellenar la etiqueta de identificación, y un elemento más del sistema a prueba de fuego está preparado acorde a la norma DIN.
|