OBO T-seeria
Tooted Süsteem lahendusteks Downloads Teenindus Uudised Projektid ja viited
Tere tulemast OBO -sse OBO ülemaailmsena
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
Tagasi


Suur pere, suur rõõm!
Uued T-seeria harukarbid OBO-lt


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Täiuslik harukarpide pere: seitse suurust - seitse tüüpi - ÜKS SEERIA.
OBO uus, professionaalidele väljatöötatud harukarpide T-seeria, sisaldab kõiki niisketele ja märgadele ruumidele sobivaid harukarpe. Iga harukarp on eriline - valikusse kuuluvad väikesed, ümarad (T25), keskmise suurusega (T100) aga ka suured (T350) harukarbid. Praktilises T-seerias on mitmeid võimalusi: kaante sulgemine vajutusega või pöördel-lukustumisega; 4,10 või ka 24 sisseviiguava. T-seeria sobib kõigisse paigaldistesse. OBO uue T-seeria valik on Euroopa äiuslikumaid. Paigaldusmugavused garanteerivad Teie rahulolu.

T-seeria eelised:

  • Kaitseaste: IP55 ? IP66
  • Nimipinge: 400 V
  • Ühendatav ristlõige: 2,5 mm² - 35 mm²
  • Külgseinad: avadega või ilma
  • Elastsed membraantihendid: kaablitele 0 ? 34 mm
  • Avad: 4 - 24 tk, ka. hülsstihenditele M25, M32 ja M40
  • Värvid: helehall, elevandiluu, polaarvalge, helehall punase kaanega
  • Halogeenivaba: ei sisalda kloori, fl uori ega broomi
  • Isekustuv PP: 650°C või 960°C (tähisega F)
  • Kaaned: vajutusega või pöördel-lukustamisega

    

Prospekt
Uued T-seeria harukarbid OBO-lt
pdf | 78k

Toote animatsioon


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O