OBO SurgeController V10 Compact
Produkter Online-katalog Downloads Service Nyheder
Projekter og referencer OBO verden over Om os Jobs

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

tilbage


      TBS Transient- og lynbeskyttelsessystemer

SurgeController V10 Compact
Kompakt beskyttelse mod overspændinger

Sikker beskyttelse - hurtigt og enkelt

"Compact" i 3+1-udførelse - det er opskriften på succesen bag den nye overspændingsafleder V10 Compact fra OBO Bettermann. Med en delingsenhed på kun 45 mm sætter den nye standarder for pladsbesparende overspændingsafledere i undertavler. V10 Compact er særdeles velegnet som finbeskyttelse til systemer med trefaset vekselstrøm. Den integrerede optiske funktionsindikator eller den udvidede variant V10 Compact-AS med

akustisk signalering gør det muligt permanent at kontrollere, om enheden er funktionsklar. Begge varianter kan anvendes i alle netformer fra TN til TT.

Jumperne VB-V10 Compact gør det let og uproblematisk at brokoble V10 Compact-modellerne med andre klemrækkekomponenter som f.eks. FI-relæer.


Tekniske data
V10 Compact og V10 Compact-AS
Mærkespænding Un
110 V / 220 V
230 V / 400 V
230 V / 400 V
Maks. konstant spænding Uc
150 V
255 V
385 V
Mærkeafledningsstrøm (8/20) In
10 kA
Maksimal afledningsstrøm (8/20) Imax
20 kA
Samlet afledningsstrøm (8/20) Itotal
60 kA
Beskyttelsesniveaul Up
< 0,8 kV
< 1,4 kV
< 1,8 kV
Art.-nr. V10 Compact
5093 37 8
5093 38 0
5093 38 4
Art.-nr. V10 Compact-AS
5093 391

    

Prospekt
SurgeController V10 Compact | pdf | 141k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Impressum | Udelukkelse af garanti | Datasikring | Copyright      O   O   O   O