|
|
| TBS Transient- og lynbeskyttelsessystemer |
Systemløsning solceller
Sikker beskyttelse for ren energi
Individuel systemløsning til beskyttelse af solcelleanlæg
Systemløsningen fra OBO BETTERMANN beskytter dit solcelleanlæg mod svigt og ødelæggelse. På den måde forøges anlæggets disponibilitet - og sikrer din investering.
- Sikkerhed: Med VDE-godkendte og stikbare højeffektive afledere med optisk defektindikator.
- Hurtig og problemfri installation: Systemløsningerne er formonteret i IP65-huset og tilslutningsklar.
- “Plug & play”: DC-tilslutningen sker ved hjælp af multikontakt 4 mm stikforbindelse (PV-AD...P 4/6) uden at forlade det eksisterende tilslutningssystem.
- Nem jording på huset ved hjælp af det centrale jordingspunkt.
- Universel anvendelse: Med en høj driftsspænding på 745 V DC og et lavt beskyttelsesniveau <2,5 kV opnås en optimal beskyttelse af jævnspændingsindgangene.
- Høj kvalitet: 5 års garanti
|
 |
 |
|