| KTS |
Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure |
En revolution inden for oplægning af kabelbakker.

| Forbedring af oplægningshastigheden med RKS-Magic® |
 |
| Oplægningshastighed med almindelig kabelbakke |
 |
| Oplægningshastighed med RKS-Magic® +100% |
Gør din oplægningshastighed op til 100 % højere ved hjælp af den innovative kliksamling. Den tydelige klik-lyd sikrer problemfri oplægning af RKS-Magic®-kabelbakken.
Enkel at arbejde med
Fjederelementet er fastgjort til bakken og kan ikke falde af.
Enkel at åbne igen
En skruetrækker er nok skub den under klemmen, og færdig.

200 %-forbindelsen garanterer højere bæreevne og større stabilitet.
- Kabelbakkerne stødes ikke sammen, men samles med overlap i området omkring samlingen.
- Bæreevnen er VDE-prøvet ifølge DIN EN IEC 61537:2007
- Patenteret kliksamling garanterer bedre bæreevne
- Formstabilitet ved hjælp af innovativ samleteknik også ved maksimal belastning

Større mekanisk sikkerhed. Større elektrisk sikkerhed. Større sikkerhed ved brand.
 |
Mekanisk sikkerhed
- Selv ved maksimal belastning er der sikret en perfekt overgang ved samlestederne
- VDE-prøvet ifølge DIN EN IEC 61537:2007
- Sikker kliksamling ved rystelser og vibration
|
 |
- Permanent sikker potentialudligning uden ekstra komponenter
- EMC- og stødstrømtestet
|
 |
Sikkerhed i tilfælde af brand
- Prøvet for MPA-funktionssikkerhed ved brand ifølge DIN 4102-12, kan belastes indtil 20 kg/m ved bredder fra 100 til 300 mm, 30 kg/m ved 400 mm bredde
- Der behøves ingen gevindstangssikring af konsollerne
|

Fuld kompatibilitet
Der er ligeledes sikret kompatibilitet med alle formdele i RKS-familien samt med RKS-kabelbakken. Kun ved forbindelse med formdele over 400 mm bredde skal der anvendes yderligere forbindelsessæt.
Leveringslængde
Leveringslængden for RKS-Magic® er 3.050 mm. På grund af overlapning ved samlingen bliver den effektive længde 3.000 mm.
|