OBO Net Defender
Produkter Online-katalog Downloads Service Nyheder
Projekter og referencer OBO verden over Om os Jobs

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

    

tilbage


Net Defender
Overspændingsbeskyttelse i højhastighedsnetværk indtil klasse EA (10 GBit/s)

Effektiv overspændingsbeskyttelse og excellent overførselskvalitet – Net Defender gør det muligt. Netværk er livsåren i mange virksomheder – beskyt målrettet disse livsårer imod overspændinger! Netværk af klasse EA iht. ISO/IEC 11081 Amd. 1 (hhv. TIA kat. 6A) med indtil 10 GBit/s og „Power over Ethernet“ (PoE) med en mærkestrøm indtil 1 A er ikke noget problem for Net Defender. Alternativt kan du også beskytte enkelte slutapparater imod overspændinger. Selv potentialudligningen er mulig på den korteste vej – direkte via topprofilskinnen i elskabet eller med en separat stikbar jordledning via slutapparatets hus.



I elskabet eller direkte på slutapparatet – Net Defender er din partner når det drejer sig om driftssikker, fleksibel overspændingsbeskyttelse.



© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Impressum | Udelukkelse af garanti | Datasikring | Copyright      O   O   O   O