MultiBase-underdele til optimal installation
Nem og hurtig montering
MultiBase: Alsidig montering og pladsbesparelse
Alsidige monteringsmuligheder og enorm pladsbesparelse: MultiBase-underdele giver mange fordele. Overdelene til de kendte V25-, V20- og V10-serier kan drejes 180° og dermed monteres vilkårligt. Den integrerede fjernindikering viser beskyttelsesmodulernes status pålideligt uden at kræve ekstra plads.
Dermed kan MultiBase-underdelentil passes variabelt til de forskellige forhold i kontaktskabene. Med den intelligente anordning af faserne gør multifunktionsklemmer det muligt at tilslutte ledere og kamskinner, så der hurtigt og nemt kan etableres forbindelse til serieindbygningsenheder (f.eks. FI-sikkerhedsrelæ).

|