OBO Tagholder til tagrygning
Produkter Online-katalog Downloads Service Nyheder
Projekter og referencer OBO verden over Om os Jobs

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

tilbage


      TBS Transient- og lynbeskyttelsessystemer

Tagholder til tagrygning med variabel længdeindstilling
Hurtig og optimal montering i tre trin

Tagholder til tagrygning type132/U udgør den nyeste produktinnovation fra OBO Bettermann til udvendig lynbeskyttelse. Ved hjælp af tagholderen kan rundlederen også installeres på tagrygningssten med kompleks form.

Spændefjederen af rustfrit VA-stål giver så stort et spændeområde, at det endda er muligt at montere rundlederen på udfaldne tagrygningssten. Der skal bare spændes en gang, så er tagholderen monteret på tagrygningsstenen. Også senere kan tagholderen ændres i sin position. Den gør det muligt at fastgøre rundledere med diametre op til 8 mm.

  • Sæt fjederen i
  • Spænd tagholderen
  • Placer tagholderen

    

Links
Rekvirering af infomateriale
TBS
Beskyttelsessystemer mod overspænding

Brochurer
Tagholder til tagrygning | pdf | 109k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Impressum | Udelukkelse af garanti | Datasikring | Copyright      O   O   O   O