Schön dazwischen gesteckt
Topmoderne Zwischenstecker-Generation im OBO-Look
Schützen Sie Ihre Endgeräte im Wohn- und Bürobereich vor Niederspannung mit der neuen Zwischenstecker-Generation. Zur Erhöhung der Sicherheit wurde in jedem Gerät eine Kindersicherung und Funktionsanzeige integriert.
Die Serie besteht aus folgenden Geräten, die sich problemlos installieren lassen:
- Schuko-Steckdose
- Schuko-Steckdose kombiniert mit
- Antennenanschluss
- SAT-Anschluss
- TAE-Anschluss
Die Geräte der Serie sind Überspannungsableiter des Typs 3 (Anforderungsklasse D) nach DIN VDE 0675 Teil 6-11 (DIN EN 61643-11).
Das Programm der OBO Netzfeinschutzgeräte zum optimalen Schutz der Endverbraucher wird durch die neue Zwischenstecker-Generation sinnvoll abgerundet.
Alle Informationen zur sicheren Auswahl finden Sie in der Auswahlhilfe für Überspannungsschutz-Systeme.