ZSE90 - Zugentlastung für den Funktionserhalt

Zugentlastung für den Funktionserhalt
OBO ZSE90 für senkrecht verlegte Kabel mit Funktionserhalt

Im Normalfall stellt die Verlegung von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt kein Problem dar. Verlegesysteme wie Kabelrinnen, Einzelschellen, Sammelhalterungen, Kabelklammern oder Steigetrassen bieten ein Rundum-Sorglos-Paket bei der Montage.
Doch es gibt Ausnahmen: etwa bei der senkrechten Verlegung. Nach DIN 4102 Teil 12 wird hier die erforderliche wirksame Zugentlastung bei durchgehender Kabelverlegung gefordert. Die Pauschal- Lösung – das Verschwenken der Kabel als Unterstützungsmaßnahme – ist in Steigeschächten aus Platzgründen nicht realisierbar. OBO hat diese Herausforderung angenommen und die Zugentlastung ZSE90 entwickelt.

ZSE90ZSE90

Mit ZSE90 ist der Installateur auf der sicheren Seite: OBO liefert das Produkt nicht nur mit allen erforderlichen Materialien (U-förmiges Gehäuse aus Kalziumsilikat, Montageset, Mineralfaserplatten, Brandschutz-Spachtelmasse), sondern auch mit einer gutachterlichen Stellungnahme des Instituts für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz Braunschweig (IBMB), in dem das System als Ergänzung zu den Normtragkonstruktionen für die senkrechte Verlegung zum Funktionserhalt gemäß der DIN 4102 Teil 12 bestätigt wird.

Vier Vorteile auf einen Blick:

  • Verwendbarkeitsnachweis unabhängig vom Hersteller der Funktionserhaltkabel
  • Funktionserhaltklasse E30 und E90
  • Universale Einsatzmöglichkeit in Verbindung mit Kabelverlegung in Einzel- und Bügelschellen sowie Profilschienen und auf Steigeleitern bis 600 mm Breite
  • Abdichtung der Kabeldurchführung erfolgt mit fertig beschichteten Mineralfaserplatten

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright