Oberteilklammer für WDK Kanäle

So bleiben Sie beweglich.
Die neuen WDK-Kanäle mit praktischer Oberteilklammer

Erheblich erleichtert wird die Montage der WDK-Kanäle von OBO mit der neuen Oberteilklammer. Die Klammer ist über die gesamte Kanallänge stufenlos verstellbar. So bleiben Sie bei der Installation flexibel und beweglich.

Ein weiterer Pluspunkt ist die erleichterte Kabelmontage: Die Klammer wird auf einer Seite eingerastet und nach vorn gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, so dass die Leitungen problemlos und schnell eingelegt werden können. Ab einer Kanalbreite von 100 mm kann die Klammer bei der Montage der Leitungsführungskanäle auch als Verbinder genutzt werden. Im Auslieferungszustand ist die Oberteilklammer auf dem Kanalboden aufgesteckt.


© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright