Über kurz oder lang muss es OBO sein.
Die schnellste und bequemste Art, mit Kabelverschraubungen an Abzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährten V-TEC VM und die neuen V-TEC VM L Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und der speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262.
Die Anschlussgewinde der Kabelverschraubungen sind metrisch – und somit universell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Die Anwendungsgebiete reichen vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungsdose bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie mit langem und kurzem Anschlussgewinde sowie Gegenmutter auch in Messing an.