Für immer dicht
Die schnellste und bequemste Art, mit Kabelverschraubungen an Abzweigkästen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen - mit den neuen V-TEC VM-Kabelverschraubungen von OBO.
Mit der integrierten Dichtlippe und der speziellen OBO-Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde der Kabelverschraubungen sind metrisch - und somit universal bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Die Kabelverschraubungen sind in lichtgrau, silbergrau und schwarz erhältlich - und eignen sich somit bestens für die Kennzeichnung und Unterscheidung verschiedener Funktionen.
Auch beim Material bietet OBO einmal mehr Spitzenklasse: Die Kabelverschraubungen sind aus hochwertigem, halogenfreiem Polyamid.