Verdrahtungskanal

Ordentliche Leistung
Verdrahtungskanal-Systeme

Hohe Flexibilität, ein ungewöhnlich großes Produktspektrum und die bewährt hohe Dahl-Qualität: Mit den Verdrahtungskanälen von DAHL-KANAL schaffen Sie mühelos Ordnung im Schaltschrank. Für die professionelle Verdrahtungsinstallation steht ein großes Sortiment an Kanälen unterschiedlicher Abmessungen zur Auswahl – von 15 x 15 mm bis 100 x 100 mm.

LK4LK4
Der LK4 steht in Abmessungen von 15 x 15 mm bis 80 x 120 mm zur Verfügung. Sollbruchstellen dienen zum Ausbrechen der Seitenstege. Der LK4 ist mit ein- oder zweireihiger Bodenlochung erhältlich. Alle LK4 Kanaltypen sind UL-geprüft und zugelassen.



LKVLKV
Den LKV gibt es in Abmessungen von 25 x 25 mm bis 100 x 100 mm (Abmessungen laut DIN EN 50085- 2-3). Sollbruchstellen dienen zum Ausbrechen der Seitenstege. Auch der LKV ist mit ein- oder zweireihiger Bodenlochung erhältlich. Alle LKV Kanaltypen sind UL-geprüft und zugelassen.


Mit den Verdrahtungskanälen von DAHL-KANAL ist jederzeit eine saubere Verlegung der Kabel im Schaltschrank gewährleistet. Sollbruchstellen ermöglichen ein leichtes Ausbrechen der Stege. Mit Hilfe der Ausklinkzange können Sie die Stege sauber und exakt bis zum Kanalboden heraustrennen. Zusätzliche Sollbruchstellen im Bodenbereich erlauben ein leichtes Ausbrechen nach dem Ausklinken beim bereits montierten Kanal. Somit ist ein Volumenverlust beim Nutzquerschnitt ausgeschlossen.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright