OBO Blitz- und Überspannungsschutzgeräte sind in die Klassen Typ 1, Typ 2 und Typ 3 (bisher B, C und D) unterteilt, die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Einsatzort, Schutzpegel und Stoßstromableitfähigkeit entsprechen. Dieser selektive Blitz- und Überspannungsschutz gewährleistet einen niedrigen Schutzpegel und ein hohes Ableitvermögen. Die Einteilung entspricht den Festlegungen nach DIN EN 61643-11 und weiteren internationalen Vorschriften. In diesen Normen sind Baurichtlinien sowie Anforderungen und Prüfungen für Überspannungsschutzableiter festgelegt, die in Wechselstromnetzen mit Nennspannungen bis 1000 V und Nennfrequenzen zwischen 50 und 60 Hz eingesetzt werden.