Vielfältige Kabelabzweigkästen:
sieben Größen, sechs Varianten, eine Familie.
Die neue Familie für die professionelle Installation: In der T-Serie finden Sie für alle Anwendungen die passende Kabelabzweigdose. Und jede einzelne erfüllt ihre Aufgabe mit Bravour von der kleinen runden (T 25) über die mittlere (T 100) bis zur ganz großen (T 350). Funktional ist die T-Serie auf alles vorbereitet: Ob Klemmdeckel oder Deckel mit Drehverschluss, ob mit 4, 10 oder 24 Einführungen die T-Serie hat die perfekte Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Mit der T-Serie bringt OBO das umfassendste Sortiment in Europa auf den Markt. Und für Sie als Profi wird die Arbeit wieder ein wenig leichter.
Die Vorteile der T-Serie