Die universelle Anwendung der neuen OBO Stoßstellenleiste SSLB zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl in den verschiedenen Kabelrinnen vom Typ RKS, MKS, SKS, DKS und IKS als auch für die Weitspannkabelrinnen WKSG eingesetzt werden kann. Weiterhin kann sie in Kabelrinnen für den Funktionserhalt sowie der Montage über Brandschutzdecken eingebaut werden. Eine Stoßstellenleiste für viele Anwendungen heißt: weniger Lagerhaltung, mehr Einsatzmöglichkeiten, Übersicht bei der Planung. Der Einsatz der Stoßstellenleiste wird nicht durch die Seitenhöhe der Kabelrinne begrenzt. Der besondere
Vorteil liegt in der Kombinationsmöglichkeit mit diversen Verbindern der Kabelrinnen-Systeme. Die neue Stoßstellenleiste kann mit den verschiedenen Seitenschraubverbindern separat eingesetzt werden.
In Kombination mit dem Schnellverbinder-Set RV wird die SSLB über die schmale Stoßstellenleiste des Schnellverbinder-Sets montiert. Abgerundete Kanten sorgen weiterhin für einen noch besseren Schutz der eingelegten Kabel- und Leitungen. Die breite, verschraubte Ausführung gewährleistet eine stabile, aber dennoch keine scharfkantige Verbindung im Stoßstellenbereich der Kabelrinnen.
Die Stoßstellenleiste ist in den Oberflächen bandverzinkt (FS), Double Dip (DD) und in Edelstahl (1.4301) lieferbar.
![]() |
![]() |
|
| Kabelrinne RKS mit Schnellverbinder-Set RV | Einfache Montage der Stoßstellenleiste SSLB über die schmale Stoßstellenleiste des Schnellverbinder-Sets |
![]() |
![]() |
|
| Erhöhte Stabilität durch Montage der SSLB über das Schnellverbinderset | Stoßstellenleiste SSLB in Kombination mit Schraubenverbindern RLV in einer Kabelrinne MKS/SKS |