starQuick®-Schelle

Schnell, sicher, zuverlässig:
Das starQuick®-Programm

Gut kombiniert!
starQuick® ist ein umfassendes Programm hochwertiger Schellen, die sich besonders für den Einsatz im Außenbereich, in öffentlichen Bereichen sowie in Parkhäusern oder auch unter Brücken und an offenen Stahlkonstruktionen eignen. Umwelteinflüsse können ihnen nichts anhaben: Die Schellen sind aus einem UV- und witterungsbeständigen Polyamid.

Das Programm mit insgesamt dreizehn verschiedenen Größen und einem Spannbereich von 10 - 65 mm ermöglicht die problemlose Aufnahme verschiedenster Rohrsysteme. starQuick® nimmt sowohl Kunststoff- als auch Metallrohre auf und eignet sich somit für Elektro- ebenso wie für Sanitärinstallationen. Die Schellen können an der Wand und an der Decke montiert werden. Die Montage erfolgt erstaunlich schnell und unkompliziert - auch ohne Werkzeug.

Auch das Montieren von mehreren Rohren ist ganz einfach möglich:

  • durch Anreihung der Einzelschellen
  • durch Verwendung des Doppelhalters, der einen sicheren Halt und Abstand bei hoher Belastung gewährleistet
  • durch Schienenbefestigung für frei wählbare Abstände und Schellenanzahl

starQuick® ist zuverlässig und stark belastbar: Ein patentiertes Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Rohre dauerhaft da bleiben, wo sie sind. Durch die rundum geschlossene Schelle hat das Rohr sicheren Halt.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright